Moteurs deux vitesses
Conçus pour être utilisés dans les applications où plusieurs vitesses sont nécessaires.
Features
- 1/2 - 25 hp
- NEMA frame 142T – 324T
- TEFC and ODP, three phase
- 208-230, 230, and 460 volts
- Heavy duty steel or cast iron frames
- Dynamically balanced rotors
- Dual speed ratings
- High performance ball bearings
- Dynamically balanced rotor
- Heavy duty steel or cast iron frame
- Constant and variable torque designs
- One winding 1800/900 RPM
- Two windings 1800/1200 RPM
Industries courantes
- Traitement de l'air
- Machine-outil
- Grue et palan
- Eau et eaux usées
Applications courantes
- Ventilateurs
- Souffleurs
- Machines-outils
- Appareils de levage
- Convoyeurs
- Pompes