Moteurs à onduleur et à vérin CA
Les moteurs électriques industriels sont disponibles pour la plupart des applications et processus d'usage général. Cependant, certaines applications à vitesse variable AC nécessitent un couple constant à vitesse zéro. Les moteurs d'onduleur/Vector sont conçus spécifiquement pour les applications à vitesse réglable dans un moteur standard NEMA Frame. De plus, les moteurs d'onduleur/Vector AC peuvent traverser la ligne pour le fonctionnement de contournement et peuvent fournir une plage de vitesse 1000:1 dans un boîtier TENV standard ou TEBC.
Caractéristiques
<ul>
<li><span style="line-height: 1.5;">Gamme étendue de HP 1/3 - 500ch</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5;">B Lève-toi</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5;">IEC</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5;">1000:1 CT</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5;">Faible bruit</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5;">Caractéristiques 841XL</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5;">Construction d'un cadre en fonte</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="line-height: 1.5;">Disponibilité des stocks</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5;">Corona Isolation libre</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5;">Isolation de la classe F</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5;">surcharge de couple de 200 % pendant une minute au régime de base</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5;">Roulements isolés</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5;">Puissance constante 1,5 fois la vitesse de base</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5;">Dispositions spéciales concernant l'encodeur</span></li>
</ul>
Industries communes
<ul>
<li><span style="line-height: 1.5;">Caoutchouc</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5;">Automobile</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5;">Métaux</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5;">Plastiques</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5;">Conversion</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5;">Pâtes et papiers</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5;">Pétrole et gaz</span></li>
</ul>
Demandes communes
<ul>
<li><span style="line-height: 1.5;">Ventilateurs</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5;">Positionnement</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5;">Les extrudeurs,</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5;">Traitement Web</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5;">Forage du pétrole</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5;">Tourneaux de Servo à induction</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5;">Supports d'essai-faible / haute vitesse</span></li>
</ul>