JM, JP, WCP Fermez les moteurs couplés
Baldor-Reliance Les moteurs à pompe à couple fermé sont disponibles dans une grande variété d'enceintes de construction, de la bande d'acier industrielle à la conception ouverte à des applications sévères nécessitant une conception en fonte entièrement fermée. Diverses dispositions de montage de JM, JP et Westcoast sont disponibles en stock et sur mesure.
Caractéristiques
- 1 – 75 cv
- Conçu pour répondre aux exigences de montage de JM, JP et West Coast Fit
- Bride moteur et arbre conçus pour soutenir l'unité de pompe
- Roulement à billes surdimensionné avec construction DE verrouillée pour minimiser le jeu d'extrémité
- rotor dynamiquement équilibré pour réduire le bruit et augmenter la durée de vie des roulements
- Inverter-Ready
- Boîtiers à moteur disponibles à la fois dans des boîtiers fermés et ouverts
- 1.15 SF, Isolation de la classe F
- Version en acier inoxydable: Système d'isolation de classe H
- Finition résistante à la corrosion
- Garantie 3 ans, NEMA Premium® Efficiency
Industries communes
- Agrégats
- Ciment
- Produits chimiques
- Forêt
- Pétrole
- Papier et pâte à papier
- Produits alimentaires
Demandes courantes
- Pompes résidentielles et industrielles
- Pompes de transfert et de circulation
- Manipulation des fluides
- Traitement de l'eau
- Traitement des aliments