français (Canada)
English
français (Canada)
Aller à

Servomoteurs c.a. en inox sans balais

Afficher dans le catalogue en ligne
La série SSBSM de servomoteurs c.a. intégralement en inox sans balais d’ABB est conçue pour des applications industrielles telles que les aliments, les boissons, la pharmaceutique et autres applications de contrôle du mouvement nécessitant du lavage au jet et des moteurs haute hygiène. Ils peuvent être utilisés dans les environnements difficiles et corrosifs. Ces moteurs sont conçus pour gérer IP67 et résister aux conditions de lavage au jet à 1500 PSI.
 
Ces servomoteurs en inox sont offerts en modèles standards et à faible inertie pour la meilleure correspondance inertielle avec la machine. Inclus dans cette conception de qualité est la plaque signalétique gravée au laser, le joint d'arbre FDA, un stator protégé contre l’environnement avec fil de très haute qualité résistant à l'humidité et protection interne contre la surchauffe. Les produits SSBSM d’ABB sont conçus pour être durables.

Brochure des servomoteurs c.a série BSM

Caractéristiques

  • Boîtier intégralement en inox 304, arbre 416 – approprié pour l'industrie pharmaceutique et agroalimentaire
  • Étanche à l'eau – étanchéité IP67 et 1500 PSI pour les applications de lavage intensif
  • Boîtier résistant à la corrosion – assure la protection dans les environnements difficiles
  • Joint d'arbre FDA – conforme aux normes de l'industrie alimentaire
  • BISSC – conforme aux normes d’assainissement de l’industrie de la boulangerie
  • Plaque signalétique gravée au laser – pas de zones auxquelles les bactéries peuvent adhérer
  • Stator en pot – assure la protection contre l’environnement et les hautes tensions
  • Homologué UL pour une hausse à 130 °C – pour une très haute isolation/sécurité
  • Interrupteur thermique interne – assure la protection contre la surchauffe
  • Graisse polyurée Exxon Polyrex EM - éprouvée de fournir une durée de vie 4 fois plus longue
  • Modèles standard et à faible inertie – choisissez le meilleur pour l'application
  • Homologations BISSC/UL/CSA/CE

Brochure des servomoteurs c.a série BSM

Industries courantes

  • Aliments et boissons
  • Fabrication

Applications courantes

  • Pharmaceutique
  • Emballage
  • Manipulation/transformation des aliments
  • Machines pour la boulangerie
  • Équipements pour les boissons
  • Transformation de viande/produits laitiers
  • Mesure et dosage

Learn more about ABB's Baldor-Reliance motors

Need help finding the correct Baldor-Reliance motor for your application? Locate a distributorcontact our sales office, or submit a form to us directly and one of our representatives will be in touch shortly.