Pompe à puits de pétrole - Moteurs de conception D
Les moteurs de pompe à puits de pétrole Baldor•Reliance sont conçus pour une utilisation sur les pompes à balancier, les poinçonneuses et les applications nécessitant un couple et un glissement élevés.
Caractéristiques du produit
Modèles électriques NEMA Concept D à glissement élevé. Boîtiers étanches au ruissellement disponibles avec des carcasses épaisses en acier et en fonte. Boîtiers en fonte totalement encapsulés et refroidis par ventilateur. Boîte de dérivation position F-2. Écrans antirongeurs sur les moteurs ouverts, caractéristiques de service sévère sur les moteurs totalement encapsulés. Bague de projection, thermostats normalement fermés, finition époxyde anticorrosion.
Industries courantes
- Pétrole et gaz
Applications courantes
- Pompes à balancier
- Poinçonneuses
- Applications à glissement élevé