français (Canada)
English
français (Canada)
Aller à

Moteurs de ventilateurs d'aération

Afficher dans le catalogue en ligne
Ventilateur d'aération, monophasé et triphasé, TEAO, monté sur pied.
Application specific
Motors for Hp (kW) NEMA frame Enclosures Mounting
Auger drive 1/3 - 1.5 (.25 - 1.1) 48YZ - 56YZ TEFC and ODP Flange mount
Dairy / vacuum pump 7.5 - 10 (5.6 - 7.5) 215T TEFC Footed
(PSC) direct drive fan 1/4 - 1 (.2 - .75) 48Z-56H TEAO
Grille mounting
Incubator / hatchery vent fan 1/3 (.25)48Z 48Z TEAO
Grille mounting
Instant reversing 1/3 - 1 (.25 - .75) 56 TEFC
Footed
Irrigation tower drive 3/4 - 2 (.56 - 1.5) 56YZ TENV
C-Face footless
Metering pump 1/3 (.25) 48 TEFC Footed

Fonctions

Graisseurs sur châssis NEMA T pour un entretien facile sur place, paliers à billes, protégé contre la corrosion par une peinture époxyde beige. Thermostats normalement fermés sur les moteurs triphasés.

Industries courantes

  • Agricole

Applications courantes

  • Ventilateurs d'aération pour l'entreposage des céréales
  • Ventilateurs d'extraction
  • Systèmes de traitement de l'air