français (Canada)
English
français (Canada)
Aller à

Moteurs à chiller et à tour de refroidissement

Afficher dans le catalogue en ligne
<span style="text-align: left;">La protection contre les facteurs environnementaux est essentielle à la fiabilité et à l'extension des performances du moteur. Les moteurs de refroidissement et de refroidissement à tour Baldor-Reliance® d'ABB offrent un ensemble complet dans un modèle TEAO et TEFC avec un étanchéité supplémentaire pour minimiser les points d'entrée d'humidité. Les cadres en fonte et les revêtements résistant à la corrosion et le matériel sont à la hauteur des environnements les plus difficiles.</span>

Features

  • 3 – 60 Hp (TEAO), 1-100 Hp (TEFC)
  • 213T – 364T NEMA frame sizes available
  • Three phase (foot mounted)
  • 208-230/460, 230/380-415, 230/460, 460, 575 volts
  • Severe-duty cast-iron construction for harsh environments
  • AEGIS® internal shaft grounding rings installed on "-G" extensions
  • Space heaters available for warming electrical winding to prevent condensation
  • Moisture-resistant copper windings, double dipped and baked
  • Stainless steel hardware and nameplate with corrosion-resistant epoxy finish
  • Class F insulation with Class B temperature rise, 1.15 service factor
  • Suitable for inverter use per NEMA MG1 Part 31.4.4.2
  • Multiple lifting provision for ease of installation
  • Strategically placed drains for optimal moisture removal
  • Four barrier shaft sealing system on drive end (lip seal, v-ring slinger, double-sealed bearing, dome slinger)
  • Lipped conduit lid for increased ingress protection (IP55)
  • Multiple speed electrical design
  • Lead lugs for ease of connectivity
  • Designed for longevity with three-year warranty

Industries communes

<ul style="margin-bottom: 18px; margin-left: 25px; text-align: left;"> <li style="margin-top: 5px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px;">Chauffage, ventilation et climatisation (CVC)</li> <li style="margin-top: 5px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px;">Bâtiments commerciaux</li> <li style="margin-top: 5px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px;">Écoles et universités</li> <li style="margin-top: 5px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px;">Dépenses de représentation</li> <li style="margin-top: 5px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px;">Soins de santé</li> <li style="margin-top: 5px; margin-left: 0px; padding: 0px;">Salles de réunions publiques</li> </ul>

Demandes courantes

<ul> <li class="ewa-rteLine" style="text-align: start;">Refroidisseurs</li> <li class="ewa-rteLine" style="text-align: start;">Tours de refroidissement</li> <li class="ewa-rteLine" style="text-align: start;">Autres applications de CVC dans des environnements à forte humidité</li> </ul>

En savoir plus sur les moteurs Baldor-Reliance d'ABB

Vous avez besoin d'aide pour trouver le moteur Baldor-Reliance adapté à votre application? Localiser un distributeur, contactez notre bureau de vente, ou envoyez-nous directement un formulaire et l'un de nos représentants vous contactera dans les plus brefs délais.