Moteurs à perceuse à entraînement supérieur
Les moteurs de forage Baldor-Reliance® Top Drive sont durables, sûrs et répondent aux exigences de performance des plates-formes de forage terrestres. La conception compacte et dense offre plus de puissance dans un boîtier plus petit, avec des certifications qui garantissent la sécurité de l'équipement et du personnel.
Caractéristiques
- 400HP, 1150/2400 rpm, 575V noté (plaie aléatoire ou blessure de forme)
- Disponible avec des températures ambiantes jusqu'à 55C
- Certifications CSA, ATEX, CEI-Ex et ABS disponibles
- Cadre en acier laminé avec boîtier DPSV de qualité IP44
- Supports de roulement en fonte ductile avec brides de type DE et ODE
- Couvertures de sortie d'air en acier inoxydable avec grilles en acier inoxydable
- Fixations critiques sécurisées avec des clés de câble de sécurité ou de cotter
- Conçu pour des charges de choc jusqu'à 6G
- Arbre à double extrémité de classe II muni de robinets standard de l'industrie pour l'enlèvement hydraulique de l'accouplement
- rotor en aluminium moulé verrouillé à l'arbre pour résister à des charges de choc élevées
- Roulements à rouleaux DE et roulements à contact angulaires ODE dos à dos
- Double système d'étanchéité intérieure et extérieure sur le DE et l'ODE avec joint Inpro sur le côté extérieur de l'ODE
Industries communes
- Produits chimiques, pétrole et gaz
Demandes courantes
- Dispositif de forage