français (Canada)
English
français (Canada)
Aller à

Moteurs à frein série D

Afficher dans le catalogue en ligne
Les moteurs à frein série D Baldor•Reliance sont disponibles en modèles monophasés et triphasés à montage avec ou sans pied. Disponibles en construction totalement encapsulée refroidie par ventilateur ou en construction totalement encapsulée sans aération. Ces moteurs sont disponibles de série à des puissances nominales allant de 1/2 HP à 10 HP (châssis de 56 à 215T).
D series

Features

  • 1/2 - 10 Hp
  • NEMA frame 56 – 215TC
  • Three phase, TENV/TEFC
  • Foot mounted, C-face foot mounted and C-Face footless
  • 208-230/460, 230/460 and 575 volts
  • IP54
  • Low profile F-3 conduit box, most designs
  • Spring set, magnetically released power off type brakes
  • Fast action DC brake with integral rectifier
  • Manual release lever
  • Suitable for mounting in any configuration
  • Inverter duty
  • Super-E® motors have NEMA Premium® efficiency

Industries courantes

Manutention d'unité

Applications courantes

  • Manutention des bagages
  • Convoyeurs
  • Matériel d'emballage
  • Machines-outils
  • Appareils de levage
  • Ascenseurs et ouvre-portes