Moteurs de séchage des céréales/ventilateur centrifuge
Les moteurs de séchage des céréales à ventilateur centrifuge sont disponibles comme modèles ODP monophasés et triphasés et modèles TEFC triphasés.
Motors | Hp (kW) | NEMA frame | Enclosures | Mounting |
Centrifugal fan | 3 - 50 (2.2 - 37) | 182TZ - 326TZ | TEFC and ODP | Footed |
Vane axial fan | 1.5 - 15 (1.12 - 11.2) | 145TZ - 215Z | TEAO and OPAO | Footed |
Universal crop dryer | 5 - 15 (3.7 - 11.2) | 184TZ - 215Z | OPAO | Footed |
Aeration fan | 1/2 - 3 (.37 - 2.2) | 56 - 145TZ | TEAO |
Footed |
Grain stirring motors | 1.5 (1.1) | 56Z | TEFC |
Footed |
Caractéristiques
L’arbre est d’1" plus long que la taille d'arbre standard NEMA. Les moteurs ouverts (ODP) sont munis d’écrans pour empêcher les ordures, les serpents et les rongeurs d’y pénétrer. Les moteurs TEFC sont munis de paliers étanches. Les moteurs contiennent de la graisse résistante à l'humidité et aux hautes températures.
Industries courantes
- Agricole
Applications courantes
- Séchage des céréales à haute pression
- Entreposage pour les applications commerciales et agricoles