Cadre laminé AC - Moteurs RPMAC
<span style="text-align: start;">Moteurs électriques industriels Baldor-Reliance</span>Cependant, certaines applications de vitesse variable AC nécessitent des capacités de haute performance, y compris un couple constant jusqu'à zéro vitesse, une large plage de puissance constante, des applications de haute réponse qui nécessitent des rotors à faible inertie ou des capacités de haute vitesse. Le moteur AC RPM est le plus adapté pour les applications industrielles à vitesse variable difficiles où la haute performance et la densité de puissance (taille et poids compacts) sont les plus importantes.
Caractéristiques
<ul>
<li>Gamme étendue de HP (jusqu'à 1750Hp ou 1305kW)</li>
<li>Cadre en acier laminé carré</li>
<li>Large gamme de vitesses CT (couple constant) est standard; large CHP (Hp constant) est disponible</li>
<li>Densité de puissance: jusqu'à 3 tailles de cadre plus petites que les moteurs AC traditionnels</li>
<li>La conception du rotor IPM offre une efficacité de niveau IE5</li>
<li>Isolation sans corona Classe H</li>
<li>Conception du poteau optimum</li>
<li>Protection thermique 3 thermostats N.C. (1 par phase)</li>
</ul>
<ul>
<li>Brosse de mise à la terre d'arbre intégrée incluse en standard</li>
<li>roulements isolés sur ODE (RL5800 offre des roulements isolés sur les deux extrémités)</li>
<li>PLS (Système de lubrification Positive)</li>
<li>Large gamme d'enceintes (DPFV, TEBC, TEAO-PB, TENV, TEFC)</li>
<li>Boîtes à conduits surdimensionnées, rotatables</li>
<li>Programme de bateau rapide disponible via configurateur web-basé</li>
<li>Dispositions relatives à la surveillance de l'état des capacités ABB</li>
<li>Code QR sur la plaque signalétique pour les détails du moteur et les informations de configuration de l'entraînement</li>
</ul>
Industries communes
<ul>
<li>Aciérie</li>
<li>Papier et pâte à papier</li>
<li>Pétrole et gaz</li>
<li>Plastique et caoutchouc</li>
<li>Conversion</li>
<li>Automobile</li>
<li>Emplacements dangereux de la division 2 de la classe 1</li>
</ul>
Demandes courantes
<ul>
<li>Remplacement à courant continu</li>
<li>Remplacement de BAC</li>
<li>Centre plus large</li>
<li>Tables de travail et lignes de service de sélection</li>
<li>Extruders</li>
<li>Grue et palan</li>
<li>Forage de pétrole</li>
<li>Supports d'essai à basse/haute vitesse</li>
<li>Enrouleurs de tension</li>
<li>Moteur de traction</li>
<li>Presses à vibrations élevées</li>
<li>Dynamomètres</li>
<li>Servo à induction</li>
<li>Positionnement</li>
</ul>