Moteurs de manutention d’unité générale
Les moteurs de manutention d’unité Baldor•Reliance sont disponibles en modèles monophasés et triphasés dans une construction totalement encapsulée refroidie par un ventilateur, avec ou sans pied. Ces moteurs sont disponibles de série avec des puissances nominales allant de 1/2 HP à 7,5 HP (châssis 56 à 213T).
Features
- Single phase (1/2 – 1 hp), Three phase (1/2 – 7.5 hp)
- NEMA Frames 56C – 213TC
- C-Face footed and footless designs
- 115/208-230, 208-230/460, 230/460, 575 volts
- Low profile F-3 Conduit box, most designs
- Multiple base mounting configurations
- Color coded leads for ease of connectivity
- Inverter-Duty
- Laser-etched nameplate with highly visible font
- NEMA Premium® efficiency with a 3 year warranty
Industries courantes
- Manutention d’unité
Applications courantes
- Manutention des bagages
- Convoyeurs
- Matériel d'emballage
- Machines-outils
- Appareils de levage
- Ascenseurs et ouvre-portes