Moteurs HVAC à usage général
Les moteurs HVAC Baldor-Reliance® d'ABB sont spécialement conçus pour maintenir le fonctionnement des systèmes de traitement de l'air en douceur, en silence et efficacement, ce qui signifie une meilleure fiabilité et une meilleure performance du système avec moins d'entretien. Les moteurs sont équilibrés de façon dynamique pour réduire le bruit et augmenter la durée de vie des roulements, et chaque moteur comprend un numéro de code à barres pour faciliter l'identification.
Les moteurs HVAC Baldor-Reliance d'ABB fonctionnent dans les applications les plus dures tout en réduisant le coût total de possession.
Caractéristiques
- 1 - 100 Hp (ODP), 1 - 50 Hp (TEFC)
- 143T – 326T NEMA tailles de cadre disponibles
- Trois phases (montées sur pied)
- Construction d'un cadre en acier lourd
- Roulements à billes avec passages de graisse obliques
- Tous les modèles répondent aux normes d'efficacité NEMA Premium® et sont lus par les onduleurs
- Dispositions de montage externe pour anneaux de protection des roulements
- Convient pour l'utilisation de l'onduleur par NEMA MG1 Partie 31.4.4.2
- Isolation de la classe F
- 1.15 facteur de service avec élévation de la température de la classe B
- Convient pour le montage dans n'importe quelle position
- Inclut l'étiquette du numéro de spécification codée à barres
- Conçu pour la longévité avec une garantie de trois ans
Industries communes
- Chauffage, ventilation et climatisation (CVC)
- Bâtiments commerciaux
- Écoles et universités
- Dépenses de représentation
- Soins de santé
- Salles de réunions publiques
Demandes courantes
- Chauffage
- Ventilation
- Ventilateur de climatisation et moteurs ventilateurs
- Systèmes de traitement de l'air
- Chauffage urbain et refroidissement
- Ventilateurs
- Pompes
- Souris
- Manipulation de l'air
- Demandes d'applications à des fins générales
En savoir plus sur les moteurs Baldor-Reliance d'ABB
Vous avez besoin d'aide pour trouver le moteur Baldor-Reliance adapté à votre application? Localiser un distributeur, contactez notre bureau de vente, ou envoyez-nous directement un formulaire et l'un de nos représentants vous contactera dans les plus brefs délais.