Servomoteurs c.a. sans balais série N
Nos servomoteurs c.a. sans balais série N fournissent une faible inertie aux applications industrielles de contrôle du mouvement pour atteindre la plus haute capacité d'accélération - afin de vous permettre un positionnement rapide. Les servomoteurs c.a. sans balais série N sont utilisés dans les machines les plus rapides et les applications exigeantes du monde.
Les servomoteurs sans balais série N offrent une conception robuste et durable à haute énergie magnétique néodyme-fer-bore. Cette série fournit un couple continu à rotor bloqué allant de 3,9 lb/po (0,45 N-m) à 354 lb/po (40 N-m). Le couple crête est nominalement 4 fois continu. Cette série a la plus faible inertie pour fournir le couple maximal par la taille du paquet.
Le servomoteur sans balais a été éprouvé au fil du temps. Les servomoteurs sans balais série N sont utilisés dans les machines les plus rapides du monde, dans les applications industrielles de contrôle du mouvement comme : indexeurs, formage-remplissage-scellage, cisailles volantes, coupe à longueur, robotique, insertion, emballage, machines de bouchage, forage par laser, marquage/étiquetage et de nombreuses autres applications exigeantes.
Caractéristiques
- Conception de rotor à faible inertie avec aimants Neo - 5 tailles de châssis standard au choix
- Couples d'accélération de 16 lb/po (1.8 N-m) à 1400 lb/po (160 N-m)
- Couple élevé de sortie à basse vitesse continue de 4 lb/po (0,4 N-m) à 354 lb/po (40 N-m)
- Plage d'inerties 0,00006 - 0,034 lb/po-s2 (0,067 - 38 Kg-cm2)
- Enroulements standard pour bus de 160, 300, 650 volts, possibilité de personnalisation
- Fiabilité conçue dans la haute conception de 155 °C
- Fil multigaine Premium résistant à l'humidité à 200 °C pour fiabilité
- Stator à isolation haute tension pour la protection contre les surintensités et les pics de haute tension
- Paliers supérieurs avec de la graisse Exxon PolyrexEM TM Polyrex pour une durée de vie 4 fois plus longue
- Construction industrielle robuste pour fournir de la qualité tout au long de la conception
- Modèles de série et personnalises disponibles - conceptions IEC/NEMA
- UL/CSA/CE
Industries courantes
- Semi-conducteur
- Emballage
- Aliments et boissons
- Fabrication
- Médicine
- Robotique
Applications courantes
- Coupe à longueur
- Cisailles volantes
- Usinage
- Étiquetage
- Manutention
- Bobinage
- Impression 3D
Learn more about ABB's Baldor-Reliance motors
Need help finding the correct Baldor-Reliance motor for your application? Locate a distributor, contact our sales office, or submit a form to us directly and one of our representatives will be in touch shortly.