français (Canada)
English
français (Canada)
Aller à

Vitesse variable AC

Afficher dans le catalogue en ligne
Les moteurs AC à vitesse variable Baldor-Reliance® sont spécialement conçus pour le contrôle de la vitesse variable. La plate-forme offre un couple constant sur toute la gamme de vitesses de fonctionnement dans les conceptions traditionnelles NEMA et IEC ou un cadre carré en acier laminé de puissance dense. Le contrôle d'un moteur à puissance variable n'a jamais été aussi facile lors de l'utilisation d'un moteur à vitesse variable Baldor-Reliance.
Les moteurs AC à vitesse variable Baldor-Reliance sont conçus spécifiquement pour le fonctionnement à fréquence variable et la pleine conformité avec NEMA MG-1 Part 31.

En savoir plus sur les moteurs Baldor-Reliance d'ABB

Vous avez besoin d'aide pour trouver le moteur Baldor-Reliance adapté à votre application? Localiser un distributeur, contactez notre bureau de vente, ou envoyez-nous directement un formulaire et l'un de nos représentants vous contactera dans les plus brefs délais.