Moteurs de ventilateur à haute inertie
Avec des durées de décrochage plus longue que leurs heures de début, les niveaux de courant d’appel modéré et un choix de systèmes de refroidissement, les nouveaux moteurs ABB à haute inertie sont parfaits pour l’entraînement de grands ventilateurs. La fiabilité est assurée, puisqu’ils sont basés sur la plateforme éprouvée de moteur à induction ABB. ABB, le groupe de technologie de pointe pour l’automatisation et la puissance, a lancé une série de moteurs conçus pour accélérer les charges d’inertie élevées, tels que les ventilateurs axiaux.
Caractéristiques
- Tous les moteurs ABB à haute inertie pour les applications de ventilateur axial ont des durée de décrochage plus longues que leurs durées de départ dans des conditions de fonctionnement normales, ce qui signifie que la protection de sécurité du relais peut être organisée en toute sécurité
- Les moteurs à 6 - 10 pôles sont conçus conformément aux normes de NEMA standards
- Les systèmes de refroidissement WP-II (IC01), TEWAC (IC81), et IC611 (TEAAC) sont disponibles
- Le niveau d’inertie appliqué est trois fois celui du tableau NEMA MG-1 publié et le facteur de service est 1,15, avec une augmentation de température de classe F
Industries courantes
Applications courantes
- Ventilateurs axiaux
- Ventilateurs centrifuges & et autres applications à haute inertie