English
English
français (Canada)
Aller à

Eau et eaux usées

Présentation de l’industrie

Avec le développement sans cesse croissant des villes, la capacité en eau et en eaux usées ainsi que le coût de l’énergie continue d’augmenter. L’optimisation du système est nécessaire pour répondre à l’augmentation de la demande, réduire les frais d’exploitation généraux et se conformer aux nouvelles réglementations. L’industrie de l’eau et des eaux usées est confrontée à une situation dans laquelle des investissements significatifs sont nécessaires. Pour réduire l’impact de l’augmentation des frais d’exploitation généraux…, les entreprises rurales, communales et industrielles doivent s’efforcer d’améliorer l’efficacité totale tout en augmentant la fiabilité des installations Baldor possède l’expérience industrielle, la capacité technique, les outils, produits et solutions pour améliorer l’efficacité énergétique, réduire les frais d’exploitation et améliorer la fiabilité des installations. Ainsi, Baldor propose une gamme complète de solutions éprouvées sur le terrain, axées sur la performance, écoénergétiques de qualité supérieure, électriques et mécaniques conçues spécifiquement pour l’industrie de l’eau/des eaux usées. Des moteurs submersibles à haut rendement, générateurs et entraînements de pompe aux produits de transmission de puissance, en passant par les roulements et produits d’engrenage, les solutions Baldor•Reliance,Baldor•Dodge et Baldor•Maska vous permettent d’améliorer l’efficacité et la performance de votre application. Baldor s'engage à répondre aux besoins des clients grâce à son expertise éprouvée dans l'industrie de l'eau/des eaux usées, des produits de résolution de problèmes, des solutions de valeur pour l’industrie de l’eau/des eaux usées et le centre local des ventes et l’assistance technique. Le personnel d’appui sur le terrain Baldor est assisté par l’équipe technique de solutions d’industrie de Baldor et l’équipe d’application qui est composée d’un personnel d'experts dédiés, afin de soutenir les besoins d'application du client.
Safety shield

Safety

Baldor-Reliance motors meet regulations for increased energy efficiency, reliability, uptime, longer machinery life and less maintenance. A motor that does not need to be replaced is a more sustainable solutions to the environment. ABB brings deep experience to help water and wastewater companies thrive during energy transitions that help to reduce carbon footprint.

Sustainable

Sustainable

At ABB, we understand that efficiencies make a world of difference - operationally, financially, environmentally and for our society. In order to achieve higher efficiencies, motors rely on VFDs, or Variable Frequency Drives, to control the torque and speed and optimize performances. Transitioning from a DOL (direct on line) motor to variable speed operation can save up to 40% in energy costs. All Baldor-Reliance three-phase motors are inverter duty and meet or exceed all efficiency requirements for U.S., Canada and Mexico regulations.

Common applications

  • Pumps
  • Mixers and agitators
  • Aerators
  • Clarifiers
  • Blowers and compressors
  • Bar screens and grit removal
  • Flocculators
  • Digesters
  • VLR (vertical loop reactor)
  • Conveyors

Vertical segments

  • Wastewater treatment
  • Water treatment
  • Desalination
  • Irrigation

Industry gallery

Water and wastewater interactive brochure

water wastewater

Contacter un expert de l’industrie