Économies d'énergie
Le premier dans l'efficacité énergétique depuis 1920
L'histoire de l'efficacité énergétique des moteurs industriels est vraiment l'histoire de Baldor Electric Company. Pendant les huit dernières décennies, Baldor a conduit l'industrie à développer des produits qui offrent plus de performances et de fiabilité avec moins d'électricité. Depuis sa fondation dans les années 1920 jusqu'à aujourd'hui, Baldor a introduit des progrès de l'efficacité l'un après l'autre. En fait, bon nombre des progrès initiés par Baldor ont été adoptés plus tard comme normes de l'industrie.Le problème de l'efficacité énergétique des moteurs électriques et des entraînements se fait de plus en plus évident au fur et à mesure de l'augmentation des coûts de l'électricité.
Efficacité totale du système – Réunissant les meilleurs
Saviez-vous que les moteurs électriques génèrent plus de 60 % de la demande industrielle totale d’électricité? Spécifier un moteur Super-E de Baldor est une étape importante dans l'amélioration de votre efficacité énergétique. Cependant, allez encore plus loin. Combinez nos moteurs Super-E Baldor avec des entraînements V*S Baldor correspondants et nos engrenages Dodge haute efficacité. En créant un ensemble à puissance correspondante, vous obtenez non seulement la puissance dont vous avez besoin, mais vous pouvez également augmenter les niveaux d'efficacité jusqu'à 95 % et économiser encore plus!Faites plus d’attention au gaspillage d'énergie et choisissez Baldor. Laissez nos produits, services et expertise vous aident à améliorer l'efficacité et économiser de l'argent.
Baldor peut fournir des moteurs triphasés NEMA qui répondent aux hautes exigences d'efficacité énergétique de l’Energy Independence and Security Act. Cette législation, qui est devenue obligatoire le 19 décembre 2010, établit de nouvelles normes rigoureuses en matière d'efficacité pour un large éventail de moteurs triphasés, y compris les moteurs antidéflagrants, les moteurs à service sévère et les moteurs freins, avec des puissances nominales comprises entre 1 et 500 CV. Baldor offre également des moteurs conformes au règlement DOE pour les petits moteurs qui est entré en vigueur le 9 mars 2015 et travaille en permanence sur notre portefeuille de produits pour assurer la conformité aux réglementations gouvernementales aux États-Unis, au Canada, au Mexique et dans d’autres pays où les normes sont fixées pour l’efficacité du moteur et la sécurité électrique.