Logiciel d’économie d’énergie BE$T
L'outil d'économie d'énergie BE$T de Baldor est un logiciel qui compare l'efficacité et la consommation d'électricité annuelle de vos moteurs existants. Le programme calcule ensuite les économies annuelles. Le programme fournit un calcul estimatif de récupération de l’investissement et un moteur de remplacement suggéré pour faciliter les mises à niveau.
Fonctionnalités de l’outil d'économie d'énergie BE$T de Baldor
L’outil d'économie d'énergie BE$T de Baldor a plusieurs fonctionnalités innovatrices pour faciliter la saisie, le stockage et l'extraction des données ainsi que des rapports d’écriture de rapports.- Accepte la saisie des données de deux manières : la saisie au clavier ou l'importation d'un projet via Microsoft Excel.
- Éditeur de rapports intégré pour rapports sommaires et détaillées simples. Une fonction d'exportation fournit l'accès complet aux données du projet. Il fournit ainsi les données nécessaires à la conception de rapports personnalisés.
- Mises à jour en ligne du code du programmation et des fichiers de données pour maintenir la précision.
- Fonction de conversion monétaire, d’établissement des coûts d’énergie au niveau du projet, estimation des coûts de rebobinage et la plaque signalétique du moteur.
- Nouvelles applications à moteurs
- Moteurs australiens ajoutés au programme
- Ajout de la possibilité d'entrer des moteurs personnalisés dans le fichier de projet
- Ajout de la possibilité de sélectionner un moteur dans la liste des moteurs disponibles
- Mise à jour de la fonction d’établissement des prix nets
- Un rapport imprimé personnalisé est maintenant disponible
- Un logo client peut être facilement ajouté au programme
- Un rapport des émissions CO2 possibles basé sur le projet kWh enregistré
- Vous pouvez maintenant importer les types de fichiers Excel 2007 .xlsx