Démarreurs progressifs numériques
Optimisation énergétique à charge partielle
La commande de démarrage progressif numérique de Baldor combine la simplicité d'un régulateur de tension triphasé à 6 SCR avec les techniques de démarrage doux les plus adaptables disponibles.Le logiciel détecte l'évolution des conditions de charge et s'adapte pour accroître le rendement.
L’optimisation du facteur de puissance élimine le fluxage excessif du moteur et permet aux moteurs chargés insuffisamment ou excessivement de fonctionner plus efficacement.
Les fonctionnalités de la commande de démarrage progressif numérique comprennent une logique de microprocesseur, un boîtier NEMA Type 1 et un affichage de clavier alphanumérique en anglais.