![Moteur et entraînement de tour de refroidissement]()
Baldor offre la technologie efficace énergétiquement à densité de puissance du moteur c.a. RPM combinée avec la technologie de rotor à aimant permanent (PM) afin de fournir un moteur à entraînement direct pour les applications à tours de refroidissement. Ce moteur est conçu pour remplacer les modèles classiques à engrenages mécaniques ou à réducteurs à courroie et offre les avantages d’une économie d'énergie supplémentaire d'une commande de variation de vitesse grâce au nouveau entraînement pour tours de refroidissement ACS880 +N5350 CTD. Le logiciel +N5350 pour l’ACS880 est conçu exclusivement pour faire fonctionner le moteur de tour de refroidissement PM de Baldor pour une efficacité, une fiabilité et une simplicité d'installation sans précédent.