français (Canada)
English
français (Canada)
Aller à

Moteurs à régime variable

Les moteurs synchrones ABB répondent aux plus hautes normes de performance demandées par plusieurs des secteurs clés de l’industrie partout dans le monde. La plate-forme du moteur synchrone varie de 1 à 70 MW dans les deux conceptions à vitesse variable et fixe. La tension varie de 1 kV - 70 kV et les tous les boîtiers majeurs sont disponibles, y compris : WPII (IC01), TEAAC (IC611), et TEWAC (IC81W). Les moteurs sont disponibles pour répondre aux normes, y compris : IEC, NEMA, VDE, et CSA; toutes les certifications des sociétés maritimes majeures telles que : ABS, DNV, et BV; les normes de l’industrie telles que API 546; tout en étant disponible pour répondre aux exigences d’emplacement dangereux selon EX (ATEX, IECEX, etc...) Zone 1, Zone 2 et Division 2.

Caractéristiques

  • Châssis modulaire fabriqué avec construction d’acier soudé disponible en configuration verticale et horizontale
  • Les tailles de châssis varient de 710-2500 mm de hauteur d’arbre et sont disponibles avec des brides ou des arrangements de roulement à piédestal
  • Les enroulements rotoriques sont fabriqués à base de fil de cuivre rectangulaire et sont connectés à des rotors solides à pôles saillants ou feuilletés/span>
  • Méthodes de démarrage multiples sont prises en charge pour moteurs à vitesse fixe tels que : Direct sur ligne, réacteur, autotransformeur, condensateur, onduleur à charge par commutation (LCI), condensateur de réacteur
  • En outre, le fonctionnement de LCI, de cycloconvertisseur, et d’onduleur de source de tension sont également pris en charge pour les applications de vitesse variable
  • Les systèmes d’excitation sont disponibles afin de fonctionner en c.a. ou c.c., et avec ou sans brosse avec contact tournant
  • Vient en série avec le système d’isolation de Micadur Compact Industry qui fournit une haute puissance diélectrique et un excellent transfert de chaleur

Applications courantes

  • Compresseurs (centrifuge, vis à mouvement alternatif)
  • Pompes (centrifuge, vis à mouvement alternatif) et extrudeuses
  • Unités de propulsion marine (azimuth)
  • Laminoirs (entraînement double), broyeur SAG et broyeurs à boulets
  • Palans et souffleurs
  • Raffineurs et moteurs de soufflerie