English
English
français (Canada)
Aller à

Industrie minière

Mining

Présentation de l’industrie

L’industrie minière a subi de profonds changements au cours des dix dernières années grâce à la consolidation et une demande plus forte de matières premières visant à satisfaire les besoins de croissance des pays non-membres de l’OCDE. La consolidation vue par l’industrie minière est dictée par le désir d’augmenter les économies d’échelle des opérations minières et de générer des efficacités opérationnelles. Cette situation a permis d’augmenter la taille et les critères de puissance de nombreuses applications associées, fournies par Baldor. La manutention du vrac est une application idéale pour les produits Baldor/DM. Nous fabriquons de nombreux produits parmi les plus importants requis pour assurer un système de manutention pour vrac. L’équipe du secteur minier a développé une expertise dans une approche groupée de ce secteur. Nous possédons nos propres capacités d'étude des exigences de base et nous mettons en place une solution intégrée qui serait normalement fournie par six entreprises. Cette approche du système donne au client une seule source vers laquelle se tourner, supprimant ainsi les efforts en double et les accusations, tout en assurant un délai de production plus court, la gestion du projet et la compatibilité au niveau de la conception des composants. Maintes fois, nous suggérons d’autres modèles qui permettent d’économiser le coût du capital et d’assurer la standardisation de l’équipement.
variable speeed

Variable speed operation

From surface to underground mining, rock crushers to bulk material handling - there are hundreds of motor-driven applications that benefit from speed and torque control. Benefits include energy saving, higher uptime, extended machinery lifetime and improved safety. Baldor-Reliance ID motors are inverter duty, proven in real-world use and is the #1 preferred brand for motors.

Expertise

Reliability

Mining and cement production places very stringent demands on motors.  Baldor-Reliance motors are built to withstand the harshest conditions imaginable. From heavy duty cast iron housing, specialized bearings, or improved cooling methods to even remote condition monitoring – we continue to improve the reliability of our motors to provide peace of mind.  

Common applications

  • Conveyors
  • Crushers
  • Drilling
  • Excavators 
  • Fans and ventilation
  • Feeders
  • Mills 
  • Mine hoists
  • Pumps
  • Winches

Common industries

  • Aggregate
  • Cement
  • Surface mining
  • Underground mining

Galerie-photos de l’industrie