français (Canada)
English
français (Canada)
Aller à

Moteurs haut régime (4 et 6 pôles)

Les moteurs synchrones ABB répondent aux plus hautes normes de performance demandées par plusieurs des secteurs clés de l’industrie partout dans le monde. Cela peut être vérifié en regardant notre importante ligne de moteurs synchrones « haute vitesse » qui varient de 1 à 70 MW en conceptions de vitesse fixe et variable. La tension varie de 1 kV - 60 kV et les tous les boîtiers majeurs sont disponibles, y compris : WPII (IC01), TEAAC (IC611), et TEWAC (IC81W). Les moteurs sont disponibles pour répondre aux normes, y compris : IEC, NEMA, VDE, et CSA; toutes les certifications des sociétés maritimes majeures telles que : ABS, DNV, et BV; les normes de l’industrie telles que API 546; tout en étant disponible pour répondre aux exigences d’emplacement dangereux selon EX (ATEX, IECEX, etc...) Zone 1, Zone 2 et Division 2.

Caractéristiques

  • Châssis modulaire fabriqué avec construction d’acier soudé disponible en configuration verticale et horizontale
  • Les dimensions de châssis sont disponibles à partir de 710 mm à 1400 mm d’hauteur d’arbre
  • Les enroulements rotoriques sont fabriqués à base de fil de cuivre rectangulaire et sont connectés à des rotors solides à pôles saillants ou feuilletés
1.5;”>Méthodes de démarrage multiples sont prises en charge pour moteurs à vitesse fixe tels que : Direct sur ligne, réacteur, autotransformeur, condensateur, onduleur à charge par commutation (LCI), condensateur de réacteur
  • En outre, le fonctionnement de LCI, de cycloconvertisseur, et d’onduleur de source de tension sont également pris en charge pour les applications de vitesse variable
  • Les systèmes d’excitation sont disponibles afin de fonctionner en c.a. ou c.c., et avec ou sans brosse avec contact tournant
  • Vient en série avec le système d’isolation de Micadur Compact Industry qui fournit une haute puissance diélectrique et un excellent transfert de chaleur

Applications courantes

  • Compresseurs
  • Pompes et extrudeuses
  • Condensateurs et souffleurs
  • Marteaux piqueurs et raffineurs
  • Application de moteur/générateur de meuleuses