Moteurs à induction à bague collectrice
Pour les applications qui demandent des couples de démarrage élevées, de faibles intensités de démarrage, ou les deux, Baldor est fière d’offrir une large gamme de moteurs ABB à induction à bague collectrice. Notre expérience de conception et notre expertise d’applications ont fait de nous un fabricant de pointe de moteurs à induction à bague collectrice. Ces moteurs sont largement utilisés dans les applications exigeant des couples de démarrage élevées ou de faibles intensités de démarrage, y compris les entraînements de moulins, les usines de ciment, les mines, les services publics, les réseaux d’aqueduc et plusieurs autres.
Caractéristiques
- Séparer le compartiment de la bague collectrice à l’extrémité libre afin de prévenir l’infiltration de poussière dans l’enroulement de moteur
- Châssis modulaire fabriqué avec construction d’acier soudé disponible en configuration verticale et horizontale
- Les dimensions du châssis varient de 400mm à 1120mm pour la hauteur de l’arbre et tous les types majeurs de refroidissement
- Pour une durée de vie plus longue, nous utilisons du matériel d’isolation de classe F sur les rotors et les stators, les stators recevant également un traitement complet de VPI
- L’excitation est disponible avec des brosses de contact permanent ou avec un dispositif de levage de brosse
- Les tensions disponibles vont jusqu’à 15kV
Industries courantes
Applications courantes
- Concasseur
- Moulins
- Convoyeurs
- Ventilateurs et pompes
- Compresseurs et mélangeurs