Agrégats et ciment
Présentation de l’industrie
Alors que le besoin de sable, de pierre, de gravier, de ciment et de béton augmente à travers le monde, les producteurs de ciment et d’agrégats sont confrontés au défi de l’offre et de la demande. Aujourd’hui plus que jamais, il est impératif que votre exploitation fonctionne de manière efficace et harmonieuse pour que vous restiez compétitif et rentable. La production du ciment nécessite le contrôle précis des processus chimiques et de fabrication de la matière première. Les producteurs doivent relever le défi d’assurer avec délicatesse l’équilibre entre le processus, les responsabilités environnementales et le coût de maintien d’un fonctionnement durable. Baldor propose des solutions qui permettent aux producteurs de ciment de relever les défis actuels grâce aux moteurs écoénergétique Baldor•Reliance, à la gamme de roulements, d’engrenages et de composants de transmission de puissance mécanique Baldor•Dodge notamment les poulies, les accouplements, les roues à gorge et les variateurs de fréquence (VFD) pour les applications à tension moyenne et basse
Le personnel d’appui sur le terrain Baldor est assisté par l’équipe technique de solutions d’industrie de Baldor et l’équipe d’application qui est composée d’un personnel d'experts dédiés, afin de soutenir les besoins d'application du client.