français (Canada)
English
français (Canada)
Aller à

Moteurs verticaux

Les moteurs verticaux NEMA P-Base sont la solution idéale pour tout système de pompe ou de ventilateur où l’espace est une nécessité. Offrir plus de puissance et de poussée dans un châssis plus petit est la solution pour minimiser l’empreinte globale du système de pompe ou de ventilation. Offrant performance et fiabilité aux industries pétrolières, les moteurs verticaux NEMA P-Base répondent aux normes IEEE841 et API.

Caractéristiques

Caractéristiques standard

  • Les caractéristiques de construction pour service intensif comprennent un châssis en fonte et un couvercle de ventilateur en acier avec finition époxy anticorrosive
  • Disponible en configuration de 460, 2300, 4160 ou 6600 volts
  • 650 % de courant de démarrage pour les applications à couple standard
  • Les roulements à bille graissé à l’extrémité de l’entraînement offrent une excellente durée de vie de roulement et de fiabilité pour les applications à faible poussée à moyenne
  • Roulement de poussée sur l’extrémité sans entraînement (supérieure) pour répondre à la plupart des normes de l’industrie et maintenir un système plus fiable

& nbsp; & nbsp;

Caractéristiques optionnelles

  • Les certifications pour les environnements difficiles sont disponibles y compris IEEE841, API541/547 et API610
  • Les configurations de roulement d’extrémité d’entraînement peuvent être spécifiées en roulements angulaires simples, doubles ou tandem
  • Les options de lubrification avec huile sur les extrémités de l’entraînement et de l’entraînement opposé permettent une performance supérieure, le transfert de chaleur, une meilleure fiabilité, et une durée de vie améliorée de roulement L10 comparativement à la lubrification à la graisse

Applications courantes

  • Applications de pompage
  • Ventilateurs