English
English
français (Canada)
Aller à

Traitement de l’air

HVAC

Présentation de l’industrie

Pour rester compétitif et rentable, vous devez assurer autant que possible le fonctionnement harmonieux, silencieux et efficient de vos systèmes de traitement de l’air. Les produits de la marque Baldor•Dodge et Baldor•Reliance peuvent vous aider avec des solutions complètes de traitement de l’air qui améliorent la fiabilité et la performance de votre système tout en réduisant le coût total de propriété (CTP).

Reconnu dans tout le secteur du traitement de l’air pour sa durabilité et sa fiabilité, les marques Baldor•Reliance, Baldor•Dodge et Baldor•Maska sont disponibles dans une gamme complète de roulements haute vitesse, de réducteurs de vitesse, de coupleurs, poulies et de composants d’entraînement, ainsi que de moteurs et d’entraînements écoénergétiques. Ces produits sont spécifiquement conçus à l’aide de modèles industriels et de technologies brevetées qui garantissent un meilleur temps de service et une maintenance minimale.

En outre, avec les produits Baldor•Dodge et Baldor•Reliance, vous obtenez une solide performance du système associée à des experts dédiés et expérimentés sur le terrain. Les centres de service locaux situés dans toute l’Amérique du nord nous permettent de fournir des services de réparation et de rénovation pour mettre votre exploitation sur pied, la faire fonctionner et la maintenir ainsi.  ajoutez-y notre profonde compréhension des besoins de votre application et vous comprendrez pourquoi les produits Baldor•Dodge et Baldor•Reliance constituent la solution globale la plus fiable pour vos besoins de traitement de l'air.
Energy efficiency

Energy efficiency matters

Moving air is one of the most inefficient uses of energy. Buildings are responsible for more than 30 percent of global energy consumption, and HVAC accounts for half of the energy used in buildings. Incorporating ultra-efficient (IE5+) motors to be run with variable frequency drives (VFDs), buildings can improve their power consumption usage significantly and achieve a greener, more sustainable footprint. With a more efficient solution, this will decrease the costs for property owners, while ensuring the comfort of occupants and continuous operations. All Baldor-Reliance motors meet or exceed all efficiency requirements for U.S., Canada and Mexico regulations.
Reliable

Reliable quality

Baldor-Reliance motors are specifically engineered with industry-driven designs to keep your air handling systems running smoothly, quietly and efficiently, which means better system reliability and performance with less maintenance. Our motors are built in our U.S. manufacturing facilities, and the attention to detail is what sets us apart. Dynamically balanced rotors to reduce noise and extend bearing life, corona-free insulation systems, shaft grounding options for variable speed use and sealing options to ensure ingress protection – these are ways we design for longevity and extend product performance.

Common applications

  • Air handling units
  • Fan arrays
  • Exhaust air systems
  • CRAC (computer room AC)
  • Cooling towers
  • Chillers
  • Condensers
  • Pumps
  • Compressors

Industry gallery

EC Titanium interactive brochure

EC Titanium

HVAC interactive brochure

HVAC

Data center interactive brochure