Moteurs tour refroidissement
Les moteurs à entraînement direct Baldor-Reliance sont des moteurs synchrones à particules qui utilisent une structure à ailettes laminées pour fournir un ensemble très efficace et dense en puissance avec des dimensions de montage à bride qui peuvent remplacer le réducteur à angle droit et l'installation de l'arbre à vérin dans de nombreuses tours de refroidissement conventionnelles. Cette même technologie est proposée dans des modèles conventionnels, mais denses en puissance, montés sur pieds, qui peuvent remplacer l'application à courroie et poulie lorsqu'un espace de montage vertical plus important est disponible. Issus de l'une des plates-formes de moteurs les plus robustes utilisées dans les applications industrielles les plus exigeantes, les moteurs à entraînement direct Baldor-Reliance sont la solution idéale pour fonctionner dans l'environnement chaud et humide de la tour. Les entraînements directs sont idéaux pour les tours de refroidissement, les condenseurs refroidis par air et les échangeurs de chaleur refroidis par air.
Caractéristiques de tour de refroidissement
- Rendement accru et performance du facteur de puissance Fonctionne au point de rendement optimal du système avec commande de variation de vitesse
- Fiabilité accrue du système avec moins de pièces mécaniques
- Installation ou amélioration simplifiée grâce à l’encombrement de la boîte de vitesses
- La combinaison joint d’arbre labyrinthe sans contact/chasse-goutte Inpro/Seal® protège le moteur contre l'infiltration de l'eau et la contamination
- Paramètres de commande d’entraînement faciles à utiliser
- Interfaces faciles aux systèmes de contrôle de l'automatisation du bâtiment
- Remplace les engrenages et les entraînements à courroie classiques qui nécessitent beaucoup d’entretien
- Fonctionnement plus silencieux que le système à moteur/boîte de vitesses classique
Industries courantes
- CVCA
- Produits chimiquesPétrole et gaz
- Production d'électricité
Applications courantes
- Tours de refroidissement humides et sèches
- Condenseurs refroidis à l'air
- Échangeurs thermiques refroidis à l'air
Related videos
Cooling Tower Wizard Software
Please completely fill out the form below in order to receive the Cooling Tower Wizard Software 3.2.0.178 via email.