français (Canada)
English
français (Canada)
Aller à

ECP4407T-5

200HP, 1785RPM, 3PH, 60HZ, 447T, A44120M, TEFC

PDF du pack d’informations sur les produits

Ship Weight 2,570.000 LB
UPC 781568136942

Spécifications

Catalog Number ECP4407T-5
Enclosure TEFC
Frame 447T
Frame Material Cast Iron
Frequency 60.00 Hz
Motor Letter Type Three Phase
Output @ Frequency 200.000 HP @ 60 HZ
Phase 3
Synchronous Speed @ Frequency 1800 RPM @ 60 HZ
Voltage @ Frequency 575.0 V @ 60 HZ
Haz Area Class and Group CLI GP A,B,C,D
Haz Area Division Division II
Agency Approvals CURUSEEV
CCSAUSEEV
Ambient Temperature 40 °C
Auxillary Box No Auxillary Box
Base Indicator Rigid
Bearing Grease Type Polyrex EM (-20F +300F)
Constant Torque Speed Range 30-60
Current @ Voltage 178.000 A @ 575.0 V
Design Code B
Drip Cover No Drip Cover
Duty Rating CONT
Efficiency @ 100% Load 96.2 %
Enclosure Modification 841
Feedback Device NO FEEDBACK
High Voltage Full Load Amps 178.0 a
Heater Indicator No Heater
Insulation Class F
Inverter Code Inverter Ready
KVA Code G
Lifting Lugs No Lifting Lugs
Motor Lead Quantity/Wire Size 6 @ 1 AWG
Motor Type A44120M
Mounting Arrangement F1
Number of Poles 4
Overall Length 48.24 IN
Power Factor 88
Pulley End Bearing Type Ball
Pulley Face Code Standard
Service Factor 1.15
Shaft Diameter 3.375 IN
Shaft Ground Indicator No Shaft Grounding
Shaft Rotation Reversible
Shaft Slinger Indicator Shaft Slinger
Speed 1785 rpm
Speed Code Single Speed
Motor Standards NEMA
Starting Method Direct on line
Thermal Device - Bearing None
Thermal Device - Winding None
Haz Area Temp Code T3

Dessins

Dimension Sheet

Connection Diagram

Literature

Fichier CAO
Les fichiers de dessin pour ce produit sont actuellement indisponibles.
Pour obtenir une assistance supplémentaire, veuillez contacter votre bureau de vente Baldor local.
Le dessin pour le produit sélectionné est disponible de notre portail de communauté des pièces.
Visiter notre portail en suivant le lien ci-dessous. Pour tout service supplémentaire, veuillez contacter un bureau de vente local.
Les fichiers CAO pour ce produit sont actuellement indisponibles.
Visiter un de nos Portails de la communauté des pièces pour toute assistance.
Les fichiers CAO pour ce produit sont actuellement indisponibles.
Visiter notre Portail de la communauté des pièces pour toute assistance.
Les fichiers CAO pour ce produit sont actuellement indisponibles.
Pour obtenir une assistance supplémentaire, veuillez contacter votre bureau de vente Baldor local.
Votre téléchargement est prêt. Merci.
Pour obtenir une assistance supplémentaire, veuillez contacter votre bureau de vente Baldor local.
Création de l’ensemble de téléchargement.

Plaque signalétique

CAT NO ECP4407T-5 SPEC NO. P44G3933
HP 200 AMPS 178 VOLTS 575 DESIGN B
FRAME 447T RPM 1785 HZ 60 AMB 40 SF 1.15
D.E. BRG.DATA 6318 O.D.E. BRG.DATA 6318 PH 3 DUTY CONT INSUL.CLASS F
D.E. BRG. 90BC03J30X TYPE P ENCL TEFC CODE G
O.D.E. BRG. 90BC03J30X POWER FACTOR 88 NEMA NOM EFFICIENCY 96.2
3/4 LOAD EFF. 96.5 MAX CORR KVAR 32.0 GUARANTEED EFFICIENCY 95.4
TEMP CODE T3 TEMP = 200
CHP HZ 60-90 CT HZ 30-60 VT HZ 0-60
INVERTER-TEMP-CODE T3
SER.NO. MOTOR WEIGHT
NP3238

Performance

Pièces

Numéro de pièce Description Quantité
034017014AB LCKW 3/8 STD. PLATED 4,000 EA
078548001R FAN KB 234/150 (84) 400 1,000 EA