français (Canada)
English
français (Canada)
Aller à

AEM2333-4

15HP, 1760RPM, 3PH, 60HZ, 284U, 0944M, TEFC, F1

PDF du pack d’informations sur les produits

Ship Weight 315.000 LB
UPC 781568116999

Spécifications

Catalog Number AEM2333-4
Enclosure TEFC
Frame 284U
Frame Material Cast Iron
Frequency 60.00 Hz
Motor Letter Type Three Phase
Output @ Frequency 15.000 HP @ 60 HZ
Phase 3
Synchronous Speed @ Frequency 1800 RPM @ 60 HZ
Voltage @ Frequency 460.0 V @ 60 HZ
Haz Area Class and Group None
Haz Area Division Not Applicable
Agency Approvals UR
CSA
Ambient Temperature 65 °C
Auxillary Box No Auxillary Box
Auxillary Box Lead Termination None
Base Indicator Rigid
Bearing Grease Type Polyrex EM (-20F +300F)
Blower None
Current @ Voltage 17.600 A @ 460.0 V
Design Code B
Drip Cover No Drip Cover
Duty Rating CONT
Efficiency @ 100% Load 92.4 %
Electrically Isolated Bearing Not Electrically Isolated
Feedback Device NO FEEDBACK
High Voltage Full Load Amps 17.6 a
Front Face Code Standard
Front Shaft Indicator None
Heater Indicator No Heater
Insulation Class F
Inverter Code Inverter Ready
KVA Code G
Lifting Lugs Standard Lifting Lugs
Locked Bearing Indicator Locked Bearing
Motor Lead Exit Ko Box
Motor Lead Termination Flying Leads
Motor Lead Quantity/Wire Size 3 @ 12 AWG
Motor Type 0944M
Mounting Arrangement F1
Number of Poles 4
Overall Length 26.39 IN
Power Factor 85
Product Family Automotive (Not For DC)
Pulley End Bearing Type Ball
Pulley Face Code Standard
Pulley Shaft Indicator Standard
Rodent Screen None
Service Factor 1.00
Shaft Diameter 1.625 IN
Shaft Extension Location Pulley End
Shaft Ground Indicator No Shaft Grounding
Shaft Rotation Reversible
Shaft Slinger Indicator Shaft Slinger
Speed 1760 rpm
Speed Code Single Speed
Motor Standards NEMA
Starting Method Direct on line
Thermal Device - Bearing None
Thermal Device - Winding None
Vibration Sensor Indicator No Vibration Sensor
Winding Thermal 1 None
Winding Thermal 2 None

Dessins

Dimension Sheet

Connection Diagram

Literature

Fichier CAO
Les fichiers de dessin pour ce produit sont actuellement indisponibles.
Pour obtenir une assistance supplémentaire, veuillez contacter votre bureau de vente Baldor local.
Le dessin pour le produit sélectionné est disponible de notre portail de communauté des pièces.
Visiter notre portail en suivant le lien ci-dessous. Pour tout service supplémentaire, veuillez contacter un bureau de vente local.
Les fichiers CAO pour ce produit sont actuellement indisponibles.
Visiter un de nos Portails de la communauté des pièces pour toute assistance.
Les fichiers CAO pour ce produit sont actuellement indisponibles.
Visiter notre Portail de la communauté des pièces pour toute assistance.
Les fichiers CAO pour ce produit sont actuellement indisponibles.
Pour obtenir une assistance supplémentaire, veuillez contacter votre bureau de vente Baldor local.
Votre téléchargement est prêt. Merci.
Pour obtenir une assistance supplémentaire, veuillez contacter votre bureau de vente Baldor local.
Création de l’ensemble de téléchargement.

Plaque signalétique

CAT.NO. AEM2333-4
SPEC. 09F947Z997G1
VOLTS 460
AMP 17.6
RPM 1760 HP 15
FRAME 284U HZ 60 PH 3
SER.F. 1.00 CODE G DES B CL F
NEMA-NOM-EFF 92.4 PF 85
G.MIN.EFF 91 CC 010A
RATING 65C AMB-CONT
LUBRICATION POLYREX EM
DE 6311 ODE 6208
ENCL TEFC SER. #
NP1404

Performance

Performance à 460 V, 60 Hz, 15 hp

Performance typique; pas de valeurs garanties

Caractéristiques générales

Couple pleine charge 0 LB-FT
Intensité à vide 0 A
Rés. ligne-ligne @ 25° C 0,62 Ohms A Ph / 0 Ohms B Ph
Hausse de temp. à charge nominale 50° C
Hausse de temp. au facteur de service charge
Configuration de départ DOL
Couple rodage 163 LB-FT
Couple de démarrage 53,3 LB-FT
Couple rotor verrouillé 73,2 LB-FT
Intensité de démarrage 108 A

Caractéristiques de charge

Charge nominale 0% 25% 50% 75% 100% 125% 150% S.F.
Facteur de puissance 6,0 52,0 73,0 84,0 86,0 87,0 88,0 0,0
Rendement 0,0 89,4 92,6 93,0 92,5 91,4 90,3 0,0
Régime (tr/min) 1 800 1 792 1 783 1 773 1 763 1 752 1 739 0
Ampères de ligne 6,19 7,44 10,30 13,50 17,60 22,00 26,60 0,00

Courbes de performance

Pièces

Numéro de pièce Description Quantité
09GS1010 GASKET, DWG, LEADWIRE SEPERATOR 1,000 EA
HW1001A31 LOCKWASHER 5/16, ZINC PLT.591 OD, .319 I 4,000 EA
14GS1003 GASKET CONDUIT BOX LID, NEOP 1,000 EA
LB1624 COMBINED WARNING LABEL, ISO/ANSI PICTOGR 1,000 EA
MN416A01 TAG-INSTAL-MAINT no wire (2400 bx)4/22 1,000 EA

Accessoires

Numéro de pièce Description Prix courant
09-1310 C FACE KIT 1 021,00 USD