français (Canada)
English
français (Canada)
Aller à

2048-151D

1.5HP, 3600RPM, 1PH, 60HZ, 3528L, 3528L, TEFC

PDF du pack d’informations sur les produits

Ship Weight 88.000 LB
UPC 781568127698

Spécifications

Frequency 60.00 Hz
Nameplate Output 1.5
Number of Poles 2
Phase 1
Speed 3450 rpm
Voltage 115 V
230 V

Dessins

Dimension Sheet

Connection Diagram

Fichier CAO
Les fichiers de dessin pour ce produit sont actuellement indisponibles.
Pour obtenir une assistance supplémentaire, veuillez contacter votre bureau de vente Baldor local.
Le dessin pour le produit sélectionné est disponible de notre portail de communauté des pièces.
Visiter notre portail en suivant le lien ci-dessous. Pour tout service supplémentaire, veuillez contacter un bureau de vente local.
Les fichiers CAO pour ce produit sont actuellement indisponibles.
Visiter un de nos Portails de la communauté des pièces pour toute assistance.
Les fichiers CAO pour ce produit sont actuellement indisponibles.
Visiter notre Portail de la communauté des pièces pour toute assistance.
Les fichiers CAO pour ce produit sont actuellement indisponibles.
Pour obtenir une assistance supplémentaire, veuillez contacter votre bureau de vente Baldor local.
Votre téléchargement est prêt. Merci.
Pour obtenir une assistance supplémentaire, veuillez contacter votre bureau de vente Baldor local.
Création de l’ensemble de téléchargement.

Plaque signalétique

CAT.NO. 2048-151D
HP 1.5 VOLTS 115/230
PHASE 1 AMPS 15/7.5
HZ 60 RPM 3600
SER.NO
SPEC. B2-3A
NP3118

Performance

Performance à 230 V, 60 Hz, 1,5 hp

Performance typique; pas de valeurs garanties

Caractéristiques générales

Couple pleine charge 0 LB-FT
Intensité à vide 0 A
Rés. ligne-ligne @ 25° C 1,26 Ohms A Ph / 1,23 Ohms B Ph
Hausse de temp. à charge nominale 70° C
Hausse de temp. au facteur de service charge 84° C
Configuration de départ DOL
Couple rodage 5,6 LB-FT
Couple de démarrage 5,2 LB-FT
Couple rotor verrouillé 5,5 LB-FT
Intensité de démarrage 42 A

Caractéristiques de charge

Charge nominale 0% 25% 50% 75% 100% 125% 150% S.F.
Facteur de puissance 22,0 47,0 64,0 73,0 80,0 84,0 86,0 82,0
Rendement 0,0 51,9 65,3 68,4 71,2 70,6 68,4 70,8
Régime (tr/min) 3 591 3 567 3 541 3 514 3 475 3 439 3 397 3 453
Ampères de ligne 4,50 5,00 5,80 6,90 8,60 10,20 12,10 9,60

Courbes de performance

Pièces

Numéro de pièce Description Quantité
LB1624 COMBINED WARNING LABEL, ISO/ANSI PICTOGR 1,000 EA
HW1001A31 LOCKWASHER 5/16, ZINC PLT.591 OD, .319 I 1,000 EA
G8AP1003A01SP TOOL REST 1,000 EA
B2FH2806A01SP CONTACT WHEEL GUARD 1,000 EA
B2FH2801A01SP GRINDER GUARD, MACH 1,000 EA
B2AP3003A01SP IDLER WHEEL -- BELT GRINDER 1,000 EA
MN902 MANUAL FOR BELT GRINDERS 1,000 EA
B2AP5001A01SP CONTACT WHEEL ASSY WITH RUBBER THREAD 1,000 EA
XY7510A12SP 3/4-10 NUT R.H. HEX (NC) ZINC PLATED 1,000 EA
AB248 ABRASIVE BELT, 2" X 48", 80 GRIT,CERAMIC 1,000 EA
B2FH2810A01SP GUARD (HALF) MACHINED, USE W/B2FH2811A01 1,000 EA
B2FH2808A01SP GUARD COVER, MACH 1,000 EA

Accessoires

Numéro de pièce Description Prix courant
GA16 PEDESTAL INDUSTRIAL, CAST IRON 6" - 10" 838,00 USD
GA14 PEDESTAL FABRICATED STEEL W/SHELVES 677,00 USD
GA20 PEDESTAL INDUSTRIAL, CAST IRON 8"-14" 1 375,00 USD
GA20E PEDESTAL LIGHT INDUSTRIAL,STEEL 632,00 USD
AB248 2' X 48' 80 GRIT GRINDER BELT 85,00 USD
BQ1-015-CC 1PH Brake, NEMA 1,110-125 VAC, 50/60Hz
BQ1-015-CP 1PH Brake, Panel 110-125 VAC, 50/60 Hz 6 648,00 USD
BQ2-015-CC 1PH Brake,NEMA 1 208-230 VAC,50/60Hz
BQ2-015-CP 1PH Brake, Panel 208-230 VAC, 50/60 Hz