Moteurs à régime variable
Les moteurs électriques industriels de Baldor sont disponibles pour la plupart des applications et processus d'ordre général. Toutefois, certaines applications c.a. à régime variable nécessitent un couple constant à zéro vitesse. Les larges moteurs c.a. à régime variable sont standard et sont conçus pour répondre à une augmentation de température de classe F à un facteur de service de 1.0. Afin de produire un moteur qui est capable d’une pleine espérance de vie tout en étant alimenté par une forme d’onde sinusoïdale, certaines caractéristiques doivent exister dans tous les larges moteurs c.a. à régime variable.
Caractéristiques
Les caractéristiques minimales qui doivent exister sur tous les moteurs à régime variable comprennent :
- Résistance de 3.5pu à la surtension
- 2 roulements isolés
- Dispositif de mise à la terre de l’arbre :
- Matériel de l’arbre de Classe II
Industries courantes
Applications courantes
- Enrouleurs
- Positionnement et extrudeuses
- Transformation en continu
- Forage pétrolier et servocommande à induction
- Axe