français (Canada)
English
français (Canada)
Aller à

Baldor élargit son offre de moteurs Super-E® avec bague interne de protection de roulement AEGIS®

Baldor Electric Company, Fort Smith, Arkansas, un fabricant de moteurs électriques industriels éconergétique, de moteurs à entraînement, de produits de transmission mécaniques, de génératrices, a ajouté 98 nouvelles évaluations aux populaires moteurs Super-E Baldor•Reliance® avec bague de protection interne de roulement AEGIS. Initialement lancé en 2010, cette ligne de produits fournit à l’utilisateur final une disponibilité commerciale de moteurs équipés d’une mise à la terre d’arbre pré-installés.

Les autres 98 classements étendent la ligne existante de 4 pôles des conceptions TEFC et ODP jusqu’à 100 CV, et ajoute également une offre généreuse de modèles à 2 et 6 pôles. En outre, les moteurs TEFC 575V ont été ajoutés, de 1 à 50 CV, ainsi que des moteurs à pompe à couplage direct TEFC & ODP.

Alors que la plupart des applications de mise à la terre d’arbre utilisent une mise à la terre d’arbre sur l’extérieur du moteur, la bague de mise à la terre Baldor•Reliance Super-E est installée en usine à l’interne sur le moteur. Cette conception interne minimise l’exposition aux éléments extérieurs et permet aussi d’éviter que la bague de mise à la terre soit endommagée par des forces extérieures.

Les applications incluent les souffleries de chauffage, de ventilation et de climatisation et les moteurs de pompe, et d’autres applications générales à l’aide d’un entraînement à vitesse réglable.