Nouveaux grands moteurs à induction C.A. -GPM Baldor
Baldor Electric Company est heureux d’annoncer une nouvelle gamme de moteurs électriques écoénergétiques - de grands moteurs à induction C.A. -GPM. Utilisés dans les applications industrielles à couple élevé incluant des pompes, des ventilateurs, des convoyeurs et des compresseurs, ces moteurs sont faciles à choisir, à commander et à installer.
La nouvelle gamme de produits GPM est disponible en série avec une puissance nominale de 250 à 1000 Hp, 2 300/4 000 Volts, refroidie par ventilateur, totalement fermée et de type monté sur pieds. Le moteur en stock inclut :
- Châssis, flasques et bouchons intérieurs en fonte
- Palier côté entraînement opposé isolé
- Gicleur côté entraînement
- Détecteur de température à distance à enroulement platine 100 ohms
- Dispositions pour détecteur de température à distance
- Appareils de chauffage autonomes
- Conviennent à l’utilisation sur VFD 2:1 CT, 10:1 VT
La gamme GPM de grands moteurs CA peut également être commandée dans des puissances nominales personnalisées de 250 à 1 500 HP, 460, 575, 2 300/400 Volts, TEFC, en type monté sur pieds. Les moteurs en stock et personnalisés sont adaptés pour une utilisation sur des entraînements à fréquence variable.
Pour plus d’informations à propos de la nouvelle famille de produits grands moteurs C.A. GPM Baldor, merci de contacter votre bureau régional.
Matt Rodebush
Chef de produit - Grands moteurs C.A.
Baldor Electric Company
Membre du groupe ABB
Téléphone : 479-648-5678
matt.rodebush@baldor.abb.com