français (Canada)
English
français (Canada)
Aller à

Nouvelle offre de Baldor : Moteur Super-E avec balai de mise à la terre de l’arbre Baldor

Même si l’utilisation de moteurs à induction par branchement direct au secteur est encore fréquente dans l’industrie aujourd’hui, l’utilisation accrue d’entraînements pour contrôler des moteurs est devenue plus prévalente. Les moteurs contrôlés par des entraînements sont avantageux parce qu’ils apportent une commande de vitesse sur des applications telles que des ventilateurs, des pompes et des convoyeurs, en permettant aux utilisateurs de faire tourner leurs moteurs au rendement optimum. Un inconvénient particulier, toutefois, est que dans certaines applications le potentiel de tension de mode commun augmente, ce qui peut causer des crêtes de tension dans le rotor. Au final, ces pointes cherchent le chemin de la moindre résistance - les roulements du moteur, et peuvent conduire à une panne prématurée des roulements.

Nouvelle offre Baldor de moteur Super-E avec balai de mise à la terre de l’arbreAfin d’apporter des solutions pour ces applications, nous avons écouté nos clients et créé une nouvelle gamme de moteurs - le moteur Super-E avec balai de mise à la terre de l’arbre Baldor. En raison de notre succès reconnu dans les essais moteur, nous avons développé une gamme de moteurs de base avec des balais en carbone installés en interne offrant à nos clients une nouvelle option dans notre portefeuille de moteurs de base avec mise à la terre de l’arbre.

La puissance nominale du stock inclut des modèles de 1 à 50 HP refroidis par ventilateur sous carter (TEFC) ou étanches au ruissellement (ODP), des modèles montés sur pied, ainsi que des modèles montés sur pieds Face C, 1/2 à 5 HP TEFC. Ajouter au moteur une mise à la terre de l’arbre fournit un chemin de diversion vers la terre des courants d’arbre, en les éloignant des roulements du moteur, augmentant ainsi la durée de vie des roulements..

Baldor offre en outre de multiples options de mise à la terre d’arbre également sur des moteurs personnalisés. En outre, une vaste gamme de moteurs de base peut être modifiée pour la mise à la terre de l’arbre via notre programme Mod-Express

Pour plus d’informations à propos des nouveaux moteurs Super-E avec balai de mise à la terre de l’arbre Baldor, contactez votre bureau local.

David Steen
Chef de produit, Moteurs à usage déterminé
Baldor Electric Company
A Membre du groupe ABB
Téléphone : 479.648.5662
David.steen@baldor.abb.com