Nouvelles de la société
Moteurs P-Base verticaux supérieurs à NEMA série G de Baldor
Conçue pour le secteur des pompes et des ventilateurs, ces moteurs se conforment aux dimensions P-Base standards NEMA pour applications de pompes verticales ou montage horizontal pour applications de ventilateur tunnel. La plateforme série G présente un roulement à billes lubrifié à la graisse sur l’extrémité de l’entraînement avec un palier de butée sur l’extrémité non motrice supérieure en standard. La lubrification à l’huile et et différentes dispositions de roulements sont des spécifications optionnelles si l’application est sujette à de lourdes charges.
D’autres spécifications optionnelles incluent des certifications afin de répondre aux exigences des secteurs du pétrole et du gaz comprenant la norme IEEE841 jusqu’à 500 HP ainsi que les API 541 et AP I547 au dessus de 500 HP. Un cliquet non-inversable utilisé pour contrôler la rotation arrière lors de la mise hors tension peut protéger l’ensemble du système de pompage.