Nouvelles de la société
Nouvelle offre : gamme complète de moteurs CEI basse tension ABB
Avec un stock disponible aux États-Unis, des moteurs de performance de processus (plage sécurisée) et des moteurs pour zone dangereuse sont prêts pour une livraison immédiate tandis que les deux plateformes sont modifiables par le programme Mod-Express® de Baldor afin de convenir aux exigences d’application spécifiques.
Des moteurs de performance de processus sont disponibles en stock dans des modèles en aluminium ou en fonte avec des tailles de châssis de 63 à 280 et une plage de 0,16 à 125 HP. La plateforme moteur répond aux plus hautes réglementations de rendement énergétique requises pour une utilisation aux États-Unis avec des performances d’exploitation améliorées pour une utilisation industrielle ou de première monte OEM.
Les moteurs antidéflagrants et antiétincelants répondent aux exigences là où des gaz dangereux peuvent être présents. Les deux plateformes sont homologuées ATEX et IECEx en standard dans un châssis en fonte avec un indice de protection supplémentaire (IP55) pour une sécurité renforcée. Les moteurs antidéflagrants ABB sont disponibles en stock avec des puissances nominales de 0,75 à 60 HP. Les moteurs antidéflagrants sont conçus pour des emplacements de Zone 1 où des atmosphères explosives fortuites peuvent être présentes durant le service normal. Les moteurs antiétincelants ABB sont également disponibles en stock avec des puissances nominales de 0,75 à 125 HP. Ces moteurs sont conçus pour des emplacements de Zone 2, où une atmosphère explosive est présente uniquement par accident.
Des modèles personnalisés de moteurs CEI peuvent être spécifiés avec des caractéristiques particulières pour convenir à presque n’importe quelle application dans le monde ; depuis un moteur à induction standard jusqu’à moteur conçu pour fonctionner exclusivement sur des convertisseurs de fréquences.