français (Canada)
English
français (Canada)
Aller à

Manutention d’unité et de bagages

Présentation de l’industrie

Les centres de distribution et d’entreposage sont régulièrement confrontés à l’augmentation du flux de production sans compromettre la qualité ou la fiabilité. Les produits des marques Baldor-Reliance, Dodge et Maska ont toujours été la solution préférée pour la transmission de puissance et la production d’électricité pendant de nombreuses années car aucun autre fabricant ne peut atteindre la profondeur et l’étendue des produits, avec le niveau de qualité le plus élevé de l’industrie. Nous fournissons les solutions les plus efficientes, de la ligne électrique à l’arbre entraîné à partir d’un seul fournisseur source.

Les produits Baldor sont utilisés sur la quasi-totalité du processus d’un centre de distribution. Nous avons de l’expérience dans l’utilisation des produits pour diverses applications, des transporteurs à rouleaux commandés par arbre de transmission, aux transporteurs à induction à cycle élevé, en passant par les courroies de freinage et de mesure. Nos produits s’appliquent des chaînes de ramassage jusqu’aux chargeurs de remorque. Nous avons de l’expérience dans plusieurs modèles différents de transporteurs accumulateurs, convoyeurs de fusion et de triage. Avec plus de 40 ans d’expérience et plus de 10 millions de composants électriques et de transmission de puissance dans l’industrie, Baldor est engagé dans l’industrie de manutention d’unités. Baldor assure un rendement fiable du système et met à votre disposition des experts expérimentés et dédiés qui comprennent les produits et l’environnement exigeant dans lequel ils sont utilisés. De la première consultation sur le site à l’intégration complète du système et à son fonctionnement, nos clients savent qu’ils travaillent avec les meilleurs.

Les systèmes de manutention des bagages dans les aéroports (BHS) représentent également un secteur important pour Baldor-Reliance-Dodge qui propose des solutions intégrant ses produits de transmission de puissance aux fabricants d’équipements, consultants et autres professionnels de l’industrie pour le transport des bagages des passagers des comptoirs de vente des billets jusqu’à l’avion. Depuis l’exigence par le congrès de l’inspection obligatoire de tous les bagages enregistrés suite aux attentats du 11 septembre, tous les industriels et fournisseurs des secteurs aéroportuaire et aéronautique ont la lourde responsabilité de fournir des équipements extrêmement fiables et sûrs pour les bagages des voyageurs. Baldor-Reliance-Dodge continue d’être un acteur majeur dans tous les aspects de l’industrie du transport des bagages, par l’offre de moteurs c.a. et de produits de transmission de puissance pour les convoyeurs de comptoirs de vente de billets, les convoyeurs de transport, les convoyeurs de triage/détour/de fusion, les convoyeurs de file d’attente et les carrousels de récupération des bagages. Alors que les compagnies aériennes programment l’embarquement de plus de passagers par avion en dépit du nombre peu élevé de vols, l’équipement de manutention des bagages subit d'importants pics de chargement pour permettre l’inspection des bagages enregistrés des passagers à des vitesses de transport plus élevées et à un rythme de balayage plus précis. Avec la nécessité continue de flux plus élevés et de temps de circulation plus rapides, Baldor-Reliance-Dodge est tout à fait capable de fournir des moteurs des réducteurs robustes, ainsi que des roulements montés pour supporter ces conditions exigeantes de l'industrie BHS.

Produits associés

Contacter un expert de l’industrie