English
English
français (Canada)
Aller à

Aliments, boissons et produits pharmaceutiques

Food and beverage

Présentation de l’industrie

Fiabilité…Viabilité…Solutions innovantes
Aujourd’hui plus que jamais, il est vital que les entreprises alimentaires et brassicoles choisissent des fournisseurs qui comprennent leur processus et offrent une gamme complète de solutions. Chez Baldor, nous comprenons que tous les produits, moteurs électriques, variateurs de fréquence et produits de transmission de puissance mécanique fournissent une performance fiable et sans interruption, au maximum de leur efficacité. Nous fournissons non seulement ces produits, mais nous travaillons également avec les clients pour améliorer la fiabilité de l’usine et atteindre les objectifs de viabilité.

Baldor Electric est votre source fiable de gamme complète de solutions de valeur qui réduisent le coût total de propriété :
  • Réduction de la consommation énergétique
  • Augmentation de la durée de service de l’équipement
  • Suppression de la maintenance inutile
  • Réduction des stocks sur le site

Nous proposons la gamme complète, éprouvée et leader de moteurs écoénergétiques Baldor•Reliance conçus spécifiquement pour l’industrie alimentaire et brassicole. Nos roulements lavables Baldor•Dodge, nos engrenages et coupleurs haute efficacité Quantis et nos roues à gorge et douilles Baldor•Maska assurent un excellent fonctionnement dans des applications sèches et humides.

En tant que membre du groupe ABB, Baldor et ABB peuvent vous répondre à tous vos besoins en produits notamment les automates programmables et la robotique pour un système d'automatisation complet.

La sécurité alimentaire, l’augmentation des coûts et les pressions liées à la compétitivité constituent quelques-uns des défis auxquels sont confrontées les entreprises alimentaires et brassicoles aujourd’hui. Grâce à notre profonde compréhension de vos besoins de transformation alimentaire et brassicole, les produits Baldor apportent la valeur totale que les clients exigent et qu’ils méritent.
food safety

Food safety

 Underspecifying a motor used in food processing can be very costly. Selecting and installing a motor based on operating environment is paramount to ensuring your process runs without interruption and keeps your operation clean and safe. Baldor-Reliance motors are categorized by these food zones to help customers select the right motor for their equipment. Following the National Sanitation Foundation (NSF) guidelines, food equipment standards are designed in a manner that classifies different surfaces or areas of equipment into defined zones of exposure. 

 

zones
Expertise

Reliability

Food companies not only have to consider food safety, but also are under pressure to improve their operating and maintenance costs. A longer lasting motor that does not constantly need to be replaced due to water ingress, corrosion, or failure is a more sustainable solution. ABB has the best-in-class Food Safe motors that will outlast and outperform any motor in the most challenging food processing environments.

Common applications

  • Food processing
  • Conveyors
  • Cooling and refrigeration
  • Pumps
  • Mixer
  • Grinder
  • Extruder
  • Fans and blowers
  • Packaging equipment
  • Cooling tower
  • Decanters
  • Compressors

Common industries

  • Agriculture
  • Bakery and confectionary
  • Brewery and beverage
  • Dairy
  • Grain handling/processing
  • Food retail
  • Meat and poultry
  • Seafood
  • Ingredients (sugar)

Contacter un expert de l’industrie