français (Canada)
English
français (Canada)
Aller à

WWL3509

1HP, 3450RPM, 1PH, 60HZ, 48Z, 3428L, TEFC, F1

PDF du pack d’informations sur les produits

Ship Weight 33.000 LB
UPC 781568156117
Le produit a été abandonné

Spécifications

Catalog Number WWL3509
Enclosure TEFC
Frame 48Z
Frame Material Steel
Frequency 60.00 Hz
Motor Letter Type Cap Start, Induction Run
Output @ Frequency 1.000 HP @ 60 HZ
Phase 1
Synchronous Speed @ Frequency 3600 RPM @ 60 HZ
Voltage @ Frequency 230.0 V @ 60 HZ
115.0 V @ 60 HZ
Haz Area Class and Group None
Haz Area Division Not Applicable
Agency Approvals C UR US
CURUS
Ambient Temperature 40 °C
Auxiliary Box NO AUXILLARY BOX
Auxiliary Box Lead Termination None
Base Indicator Rigid
Bearing Grease Type Polyrex EM (-20F +300F)
Blower None
Current @ Voltage 6.300 A @ 230.0 V
12.600 A @ 115.0 V
Design Code N
Drip Cover No Drip Cover
Duty Rating CONT
Efficiency @ 100% Load 65.0 %
Electrically Isolated Bearing Not Electrically Isolated
Feedback Device NO FEEDBACK
High Voltage Full Load Amps 6.3 a
Front Face Code Standard
Front Shaft Indicator None
Heater Indicator No Heater
Insulation Class B
Inverter Code Not Inverter
KVA Code K
Lifting Lugs No Lifting Lugs
Locked Bearing Indicator No Locked Bearing
Motor Lead Exit Ko Box
Motor Lead Termination Flying Leads
Motor Lead Quantity/Wire Size 6 @ 18 AWG
Motor Type 3428L
Mounting Arrangement F1
Number of Poles 2
Overall Length 13.35 IN
Power Factor 71
Product Family General Purpose
Product Type WOODWORKING MOTORS
Pulley End Bearing Type Ball
Pulley Face Code Standard
Pulley Shaft Indicator Key Only (When Non-STD)
Rodent Screen None
RoHS Status ROHS COMPLIANT
Service Factor 1.00
Shaft Diameter 0.625 IN
Shaft Extension Location Pulley End
Shaft Ground Indicator No Shaft Grounding
Shaft Rotation Reversible
Shaft Slinger Indicator No Slinger
Speed 3450 rpm
Speed Code Single Speed
Motor Standards NEMA
Starting Method Direct on line
Thermal Device - Bearing None
Thermal Device - Winding None
Vibration Sensor Indicator No Vibration Sensor
Winding Thermal 1 Manual Thermal Overload
Winding Thermal 1 Location SB
Winding Thermal 2 None

Dessins

{{getDrwKindName(drawing.kind)}}

Fichier CAO
Les fichiers de dessin pour ce produit sont actuellement indisponibles.
Pour obtenir une assistance supplémentaire, veuillez contacter votre bureau de vente Baldor local.
Le dessin pour le produit sélectionné est disponible de notre portail de communauté des pièces.
Visiter notre portail en suivant le lien ci-dessous. Pour tout service supplémentaire, veuillez contacter un bureau de vente local.
Les fichiers CAO pour ce produit sont actuellement indisponibles.
Visiter un de nos Portails de la communauté des pièces pour toute assistance.
Les fichiers CAO pour ce produit sont actuellement indisponibles.
Visiter notre Portail de la communauté des pièces pour toute assistance.
Les fichiers CAO pour ce produit sont actuellement indisponibles.
Pour obtenir une assistance supplémentaire, veuillez contacter votre bureau de vente Baldor local.
Votre téléchargement est prêt. Merci.
Pour obtenir une assistance supplémentaire, veuillez contacter votre bureau de vente Baldor local.
Création de l’ensemble de téléchargement.

Plaque signalétique

CAT.NO.
SPEC. 34-2908-2204
HP 1
VOLTS 115/230
AMP 12.6/6.3
RPM 3450
FRAME 48Z HZ 60 PH 1
SER.F. 1.00 CODE K DES N CL B
NEMA-NOM-EFF 65 PF 71
RATING 40C AMB-CONT
CC
DE 6203 ODE 6203
ENCL TEFC SN
NP1257L

Performance

Performance à 115 V, 60 Hz, 1 hp

Performance typique; pas de valeurs garanties

Caractéristiques générales

Couple pleine charge 0 LB-FT
Intensité à vide 0 A
Rés. ligne-ligne @ 25° C 0,437 Ohms A Ph / 1,76 Ohms B Ph
Hausse de temp. à charge nominale 64° C
Hausse de temp. au facteur de service charge
Configuration de départ DOL
Couple rodage 4,3 LB-FT
Couple de démarrage 3,7 LB-FT
Couple rotor verrouillé 4,4 LB-FT
Intensité de démarrage 76 A

Caractéristiques de charge

Charge nominale 0% 25% 50% 75% 100% 125% 150% S.F.
Facteur de puissance 23,0 41,0 56,0 68,0 75,0 81,0 84,0 0,0
Rendement 0,0 46,8 62,0 68,6 71,5 72,5 72,1 0,0
Régime (tr/min) 3 589 3 564 3 538 3 509 3 478 3 443 3 404 0
Ampères de ligne 8,00 8,40 9,30 10,50 12,00 13,90 16,00 0,00

Courbes de performance

Pièces

Numéro de pièce Description Quantité
34EP3102A01SP FR ENDPLATE, MACH 1,000 EA
34EP3102A02SP FR/PU ENDPLATE, MACH 1,000 EA
34FN3002A01SP EXTERNAL FAN, PLASTIC, .637/.639 HUB W/ 1,000 EA
34FH4002A01SP IEC FH NO GREASER PRIMED 1,000 EA
EC1645A06SP ELEC CAP, 645-774 MFD, 125V, 2.06D X 4. 1,000 EA
MN416A01 TAG-INSTAL-MAINT no wire (2400 bx)4/22 1,000 EA
LB1624 COMBINED WARNING LABEL, ISO/ANSI PICTOGR 1,000 EA

Accessoires

Numéro de pièce Description Prix courant
34-171 C FACE KIT 102,00 USD