français (Canada)
English
français (Canada)
Aller à

VWDL3510

1HP, 1725RPM, 1PH, 60HZ, 56C, 3524L, TEFC, F1, N

PDF du pack d’informations sur les produits

Ship Weight 42.000 LB
UPC 781568155059

Spécifications

Catalog Number VWDL3510
Enclosure TEFC
Frame 56C
Frame Material Steel
Frequency 60.00 Hz
Motor Letter Type Cap Start, Induction Run
Output @ Frequency 1.000 HP @ 60 HZ
Phase 1
Synchronous Speed @ Frequency 1800 RPM @ 60 HZ
Voltage @ Frequency 115.0 V @ 60 HZ
230.0 V @ 60 HZ
Haz Area Class and Group None
Haz Area Division Not Applicable
Agency Approvals C UR US
Ambient Temperature 40 °C
Auxiliary Box NO AUXILLARY BOX
Auxiliary Box Lead Termination None
Base Indicator No Mounting
Bearing Grease Type Polyrex EM (-20F +300F)
Blower None
Current @ Voltage 12.500 A @ 115.0 V
6.300 A @ 230.0 V
Design Code L
Drip Cover No Drip Cover
Duty Rating CONT
Efficiency @ 100% Load 74.0 %
Electrically Isolated Bearing Not Electrically Isolated
Feedback Device NO FEEDBACK
High Voltage Full Load Amps 6.3 a
Front Face Code Standard
Front Shaft Indicator None
Heater Indicator No Heater
Insulation Class F
Inverter Code Not Inverter
KVA Code L
Lifting Lugs No Lifting Lugs
Locked Bearing Indicator Locked Bearing
Motor Lead Exit Ko Box
Motor Lead Termination Flying Leads
Motor Lead Quantity/Wire Size 6 @ 18 AWG
Motor Type 3528L
Mounting Arrangement F1
Number of Poles 4
Overall Length 13.25 IN
Power Factor 69
Product Family Wash Down
Pulley End Bearing Type Sealed Bearing
Pulley Face Code C-Face
Pulley Shaft Indicator Standard
Rodent Screen None
Service Factor 1.15
Shaft Diameter 0.625 IN
Shaft Extension Location Pulley End
Shaft Ground Indicator No Shaft Grounding
Shaft Rotation Reversible
Shaft Slinger Indicator Shaft Slinger
Speed 1750 rpm
Speed Code Single Speed
Motor Standards NEMA
Starting Method Direct on line
Thermal Device - Bearing None
Thermal Device - Winding None
Vibration Sensor Indicator No Vibration Sensor
Winding Thermal 1 None
Winding Thermal 2 None

Dessins

{{getDrwKindName(drawing.kind)}}

Fichier CAO
Les fichiers de dessin pour ce produit sont actuellement indisponibles.
Pour obtenir une assistance supplémentaire, veuillez contacter votre bureau de vente Baldor local.
Le dessin pour le produit sélectionné est disponible de notre portail de communauté des pièces.
Visiter notre portail en suivant le lien ci-dessous. Pour tout service supplémentaire, veuillez contacter un bureau de vente local.
Les fichiers CAO pour ce produit sont actuellement indisponibles.
Visiter un de nos Portails de la communauté des pièces pour toute assistance.
Les fichiers CAO pour ce produit sont actuellement indisponibles.
Visiter notre Portail de la communauté des pièces pour toute assistance.
Les fichiers CAO pour ce produit sont actuellement indisponibles.
Pour obtenir une assistance supplémentaire, veuillez contacter votre bureau de vente Baldor local.
Votre téléchargement est prêt. Merci.
Pour obtenir une assistance supplémentaire, veuillez contacter votre bureau de vente Baldor local.
Création de l’ensemble de téléchargement.

Plaque signalétique

CAT.NO. VWDL3510
SPEC. 35S583G376
HP 1
VOLTS 115/230
AMP 12.5/6.3
RPM 1750
FRAME 56C HZ 60 PH 1
SER.F. 1.15 CODE L DES L CLASS F
NEMA-NOM-EFF 74 PF 69
RATING 40C AMB-CONT
CC
DE 6205 ODE 6203
ENCL TEFC SN
SFA 13.9/6.95
NP1496L

Performance

Performance à 115 V, 60 Hz, 1 hp

Performance typique; pas de valeurs garanties

Caractéristiques générales

Couple pleine charge 0 LB-FT
Intensité à vide 0 A
Rés. ligne-ligne @ 25° C 0,525 Ohms A Ph / 1,17 Ohms B Ph
Hausse de temp. à charge nominale 62° C
Hausse de temp. au facteur de service charge 70° C
Configuration de départ DOL
Couple rodage 9,7 LB-FT
Couple de démarrage 7,8 LB-FT
Couple rotor verrouillé 13,9 LB-FT
Intensité de démarrage 85,3 A

Caractéristiques de charge

Charge nominale 0% 25% 50% 75% 100% 125% 150% S.F.
Facteur de puissance 15,0 33,0 48,0 60,0 69,0 76,0 80,0 80,0
Rendement 0,0 53,5 67,3 72,9 74,9 74,6 72,8 67,2
Régime (tr/min) 1 798 1 786 1 775 1 763 1 750 1 735 1 714 1 704
Ampères de ligne 9,53 9,30 9,98 11,06 12,51 14,28 16,82 13,90

Courbes de performance

Pièces

Numéro de pièce Description Quantité
35CB4802A02SP CAPACITOR COVER, STAMPED X 1,000 EA
35FH4005A32SP IEC FH NO GRSR W/3 HOLES - PRIMED 1,000 EA
HW4600B39SP V-RING SLINGER 0.550 X 0.790 X .18 VITON 1,000 EA
35FN3002A05SP EXFN, PLASTIC, 6.376 OD, .638 ID 1,000 EA
MN416A01 TAG-INSTAL-MAINT no wire (2400 bx)4/22 1,000 EA