français (Canada)
English
français (Canada)
Aller à

EM3710T

7.5HP, 1770RPM, 3PH, 60HZ, 213T, 3738M, TEFC, F

PDF du pack d’informations sur les produits

Ship Weight 133.000 LB
UPC 781568139042

Spécifications

Catalog Number EM3710T
Enclosure TEFC
Frame 213T
Frame Material Steel
Frequency 60.00 Hz
Motor Letter Type Three Phase
Output @ Frequency 7.500 HP @ 60 HZ
Phase 3
Synchronous Speed @ Frequency 1800 RPM @ 60 HZ
Voltage @ Frequency 460.0 V @ 60 HZ
230.0 V @ 60 HZ
Haz Area Class and Group None
Haz Area Division Not Applicable
Agency Approvals CURUSEEV
NEMA PREMIUM
Ambient Temperature 40 °C
Auxiliary Box NO AUXILLARY BOX
Auxiliary Box Lead Termination None
Base Indicator Rigid
Bearing Grease Type Polyrex EM (-20F +300F)
Blower None
Current @ Voltage 20.000 A @ 208.0 V
9.500 A @ 460.0 V
19.000 A @ 230.0 V
Design Code A
Drip Cover No Drip Cover
Duty Rating CONT
Efficiency @ 100% Load 91.7 %
Electrically Isolated Bearing Not Electrically Isolated
Feedback Device NO FEEDBACK
High Voltage Full Load Amps 9.5 a
Front Face Code Standard
Front Shaft Indicator None
Heater Indicator No Heater
Insulation Class F
Inverter Code Inverter Ready
KVA Code J
Lifting Lugs Standard Lifting Lugs
Locked Bearing Indicator No Locked Bearing
Motor Lead Exit Ko Box
Motor Lead Termination Flying Leads
Motor Lead Quantity/Wire Size 9 @ 14 AWG
Motor Type 3738M
Mounting Arrangement F1
Number of Poles 4
Overall Length 19.02 IN
Power Factor 80
Product Family General Purpose
Pulley End Bearing Type Ball
Pulley Face Code Standard
Pulley Shaft Indicator Standard
Rodent Screen None
RoHS Status ROHS COMPLIANT
Service Factor 1.15
Shaft Diameter 1.375 IN
Shaft Extension Location Pulley End
Shaft Ground Indicator No Shaft Grounding
Shaft Rotation Reversible
Shaft Slinger Indicator No Slinger
Speed 1770 rpm
Speed Code Single Speed
Motor Standards NEMA
Starting Method Direct on line
Thermal Device - Bearing None
Thermal Device - Winding None
Vibration Sensor Indicator No Vibration Sensor
Winding Thermal 1 None
Winding Thermal 2 None

Dessins

{{getDrwKindName(drawing.kind)}}

Fichier CAO
Les fichiers de dessin pour ce produit sont actuellement indisponibles.
Pour obtenir une assistance supplémentaire, veuillez contacter votre bureau de vente Baldor local.
Le dessin pour le produit sélectionné est disponible de notre portail de communauté des pièces.
Visiter notre portail en suivant le lien ci-dessous. Pour tout service supplémentaire, veuillez contacter un bureau de vente local.
Les fichiers CAO pour ce produit sont actuellement indisponibles.
Visiter un de nos Portails de la communauté des pièces pour toute assistance.
Les fichiers CAO pour ce produit sont actuellement indisponibles.
Visiter notre Portail de la communauté des pièces pour toute assistance.
Les fichiers CAO pour ce produit sont actuellement indisponibles.
Pour obtenir une assistance supplémentaire, veuillez contacter votre bureau de vente Baldor local.
Votre téléchargement est prêt. Merci.
Pour obtenir une assistance supplémentaire, veuillez contacter votre bureau de vente Baldor local.
Création de l’ensemble de téléchargement.

Plaque signalétique

CAT.NO. EM3710T
SPEC 37H244L864G1
HP 7.5
VOLTS 230/460
AMPS 19/9.5
RPM 1770
FRAME 213T HZ 60 PH 3
SF 1.15 CODE J DES A CLASS F
NEMA NOM. EFF 91.7 PF 80
RATING 40C AMB-CONT
CC 010A
ENCL TEFC SER
DE 6307 ODE 6206
VPWM INVERTER READY
CT6-60H(10:1)VT3-60H(20:1
50HZ 7.5HP 190/380V 22.4/11.2A SF1.0
NP3441LUA

Performance

Performance à 460 V, 60 Hz, 7,5 hp

Performance typique; pas de valeurs garanties

Caractéristiques générales

Couple pleine charge 0 LB-FT
Intensité à vide 0 A
Rés. ligne-ligne @ 25° C 1,48 Ohms A Ph / 0 Ohms B Ph
Hausse de temp. à charge nominale 64° C
Hausse de temp. au facteur de service charge 84° C
Configuration de départ DOL
Couple rodage 69,8 LB-FT
Couple de démarrage 31,5 LB-FT
Couple rotor verrouillé 41 LB-FT
Intensité de démarrage 70,7 A

Caractéristiques de charge

Charge nominale 0% 25% 50% 75% 100% 125% 150% S.F.
Facteur de puissance 5,0 42,0 64,0 75,0 80,0 83,0 84,0 83,0
Rendement 0,0 87,1 91,4 92,0 91,7 90,7 89,6 90,7
Régime (tr/min) 1 799 1 793 1 786 1 778 1 770 1 760 1 750 1 761
Ampères de ligne 4,32 4,83 6,03 7,64 9,50 11,60 13,90 10,70

Courbes de performance

Pièces

Numéro de pièce Description Quantité
37GS1000SP GASKET, CONDUIT BOX STD., .06 THICK LEXI 1,000 EA
51XW2520A12 .25-20 X .75, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD 2,000 EA
07FH4007SP PRIMED 1,000 EA
MN416A01 TAG-INSTAL-MAINT no wire (2500 bx)11/22 1,000 EA
LB1624 COMBINED WARNING LABEL, ISO/ANSI PICTOGR 1,000 EA

Accessoires

Numéro de pièce Description Prix courant
37-3301 C FACE KIT 174,00 USD