Les fichiers de dessin pour ce produit sont actuellement indisponibles.
Pour obtenir une assistance supplémentaire, veuillez contacter votre bureau de vente Baldor local.
AEM3783-4
3HP, 1760RPM, 3PH, 60HZ, 213, 0728M, TEFC, F1, N
PDF du pack d’informations sur les produits
Ship Weight | 155.000 LB |
---|---|
UPC | 781568116913 |
Spécifications
Catalog Number
AEM3783-4
Enclosure
TEFC
Frame
213
Frame Material
Cast Iron
Frequency
60.00 Hz
Motor Letter Type
Three Phase
Output @ Frequency
3.000 HP @ 60 HZ
Phase
3
Synchronous Speed @ Frequency
1800 RPM @ 60 HZ
Voltage @ Frequency
460.0 V @ 60 HZ
Haz Area Class and Group
None
Haz Area Division
Not Applicable
Agency Approvals
UR
CSA
CSA
Ambient Temperature
65 °C
Auxillary Box
No Auxillary Box
Auxillary Box Lead Termination
None
Base Indicator
Rigid
Bearing Grease Type
Polyrex EM (-20F +300F)
Blower
None
Current @ Voltage
3.900 A @ 460.0 V
Design Code
B
Drip Cover
No Drip Cover
Duty Rating
CONT
Efficiency @ 100% Load
89.5 %
Electrically Isolated Bearing
Not Electrically Isolated
Feedback Device
NO FEEDBACK
High Voltage Full Load Amps
3.9 a
Front Face Code
Standard
Front Shaft Indicator
None
Heater Indicator
No Heater
Insulation Class
F
Inverter Code
Inverter Ready
IP Rating
NONE
KVA Code
K
Lifting Lugs
Standard Lifting Lugs
Locked Bearing Indicator
No Locked Bearing
Motor Lead Exit
Ko Box
Motor Lead Termination
Flying Leads
Motor Lead Quantity/Wire Size
3 @ 14 AWG
Motor Type
0728M
Mounting Arrangement
F1
Number of Poles
4
Overall Length
18.07 IN
Power Factor
81
Product Family
Automotive (Not For DC)
Pulley End Bearing Type
Ball
Pulley Face Code
Standard
Pulley Shaft Indicator
Standard
Rodent Screen
None
RoHS Status
ROHS COMPLIANT
Service Factor
1.00
Shaft Diameter
1.125 IN
Shaft Extension Location
Pulley End
Shaft Ground Indicator
No Shaft Grounding
Shaft Rotation
Reversible
Shaft Slinger Indicator
No Slinger
Speed
1760 rpm
Speed Code
Single Speed
Motor Standards
NEMA
Starting Method
Direct on line
Thermal Device - Bearing
None
Thermal Device - Winding
None
Vibration Sensor Indicator
No Vibration Sensor
Winding Thermal 1
None
Winding Thermal 2
None
Plaque signalétique
CAT.NO. | AEM3783-4 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 07G087R447G1 | ||||||||||||||||||||||
VOLTS | 460 | ||||||||||||||||||||||
AMP | 3.9 | ||||||||||||||||||||||
RPM | 1760 | HP | 3 | ||||||||||||||||||||
FRAME | 213 | HZ | 60 | PH | 3 | ||||||||||||||||||
SER.F. | 1.00 | CODE | K | DES | B | CL | F | ||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 89.5 | PF | 81 | ||||||||||||||||||||
G.MIN.EFF | 87.5 | CC | 010A | ||||||||||||||||||||
RATING | 65C AMB-CONT | ||||||||||||||||||||||
LUBRICATION | POLYREX EM | ||||||||||||||||||||||
DE | 6307 | ODE | 6206 | ||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC | SER. # | |||||||||||||||||||||
NP1404 |
Performance
Performance à 460 V, 60 Hz, 3 hp
Performance typique; pas de valeurs garantiesCaractéristiques générales
Couple pleine charge
0 LB-FT
Intensité à vide
0 A
Rés. ligne-ligne @ 25° C
3,38 Ohms A Ph / 0 Ohms B Ph
Hausse de temp. à charge nominale
23° C
Hausse de temp. au facteur de service charge
Configuration de départ
DOL
Couple rodage
31,5 LB-FT
Couple de démarrage
16,4 LB-FT
Couple rotor verrouillé
20,7 LB-FT
Intensité de démarrage
32,6 A
Caractéristiques de charge
Charge nominale | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 125% | 150% | S.F. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facteur de puissance | 7,0 | 39,0 | 61,0 | 74,0 | 81,0 | 84,0 | 84,0 | 0,0 |
Rendement | 0,0 | 82,0 | 88,3 | 90,0 | 90,1 | 89,5 | 89,0 | 0,0 |
Régime (tr/min) | 1 799 | 1 792 | 1 784 | 1 775 | 1 766 | 1 756 | 1 746 | 0 |
Ampères de ligne | 1,94 | 2,21 | 2,60 | 3,18 | 3,87 | 4,69 | 5,64 | 0,00 |
Courbes de performance
Pièces
Numéro de pièce | Description | Quantité |
---|---|---|
07FH4007SP | PRIMED | 1,000 EA |
LB1624 | COMBINED WARNING LABEL, ISO/ANSI PICTOGR | 1,000 EA |
37FN3002A01SP | EXFN, PLASTIC, 9.00 OD, 1.155 ID | 1,000 EA |
MN416A01 | TAG-INSTAL-MAINT no wire (2400 bx)4/22 | 1,000 EA |