français (Canada)
English
français (Canada)
Aller à

AEM3686-4

1.5HP, 1760RPM, 3PH, 60HZ, 184, 0626M, TEFC, F1

PDF du pack d’informations sur les produits

Ship Weight 86.000 LB
UPC 781568116876

Spécifications

Catalog Number AEM3686-4
Enclosure TEFC
Frame 184
Frame Material Cast Iron
Frequency 60.00 Hz
Motor Letter Type Three Phase
Output @ Frequency 1.500 HP @ 60 HZ
Phase 3
Synchronous Speed @ Frequency 1800 RPM @ 60 HZ
Voltage @ Frequency 460.0 V @ 60 HZ
Haz Area Class and Group None
Haz Area Division Not Applicable
Agency Approvals UR
CSA
Ambient Temperature 65 °C
Auxillary Box No Auxillary Box
Auxillary Box Lead Termination None
Base Indicator Rigid
Bearing Grease Type Polyrex EM (-20F +300F)
Blower None
Current @ Voltage 2.100 A @ 460.0 V
Design Code B
Drip Cover No Drip Cover
Duty Rating CONT
Efficiency @ 100% Load 87.5 %
Electrically Isolated Bearing Not Electrically Isolated
Feedback Device NO FEEDBACK
High Voltage Full Load Amps 2.1 a
Front Face Code Standard
Front Shaft Indicator None
Heater Indicator No Heater
Insulation Class F
Inverter Code Inverter Ready
IP Rating NONE
KVA Code L
Lifting Lugs Standard Lifting Lugs
Locked Bearing Indicator No Locked Bearing
Motor Lead Exit Ko Box
Motor Lead Termination Flying Leads
Motor Lead Quantity/Wire Size 3 @ 16 AWG
Motor Type 0626M
Mounting Arrangement F1
Number of Poles 4
Overall Length 14.74 IN
Power Factor 74
Product Family Automotive (Not For DC)
Pulley End Bearing Type Ball
Pulley Face Code Standard
Pulley Shaft Indicator Standard
Rodent Screen None
Service Factor 1.00
Shaft Diameter 0.875 IN
Shaft Extension Location Pulley End
Shaft Ground Indicator No Shaft Grounding
Shaft Rotation Reversible
Shaft Slinger Indicator No Slinger
Speed 1760 rpm
Speed Code Single Speed
Motor Standards NEMA
Starting Method Direct on line
Thermal Device - Bearing None
Thermal Device - Winding None
Vibration Sensor Indicator No Vibration Sensor
Winding Thermal 1 None
Winding Thermal 2 None

Dessins

Dimension Sheet

Connection Diagram

Fichier CAO
Les fichiers de dessin pour ce produit sont actuellement indisponibles.
Pour obtenir une assistance supplémentaire, veuillez contacter votre bureau de vente Baldor local.
Le dessin pour le produit sélectionné est disponible de notre portail de communauté des pièces.
Visiter notre portail en suivant le lien ci-dessous. Pour tout service supplémentaire, veuillez contacter un bureau de vente local.
Les fichiers CAO pour ce produit sont actuellement indisponibles.
Visiter un de nos Portails de la communauté des pièces pour toute assistance.
Les fichiers CAO pour ce produit sont actuellement indisponibles.
Visiter notre Portail de la communauté des pièces pour toute assistance.
Les fichiers CAO pour ce produit sont actuellement indisponibles.
Pour obtenir une assistance supplémentaire, veuillez contacter votre bureau de vente Baldor local.
Votre téléchargement est prêt. Merci.
Pour obtenir une assistance supplémentaire, veuillez contacter votre bureau de vente Baldor local.
Création de l’ensemble de téléchargement.

Plaque signalétique

CAT.NO. AEM3686-4
SPEC. 06F062Y443G1
VOLTS 460
AMP 2.1
RPM 1760 HP 1.5
FRAME 184 HZ 60 PH 3
SER.F. 1.00 CODE L DES B CL F
NEMA-NOM-EFF 87.5 PF 74
G.MIN.EFF 86.5 CC 010A
RATING 65C AMB-CONT
LUBRICATION POLYREX EM
DE 6206 ODE 6205
ENCL TEFC SER. #
NP1404

Performance

Performance à 460 V, 60 Hz, 1,5 hp

Performance typique; pas de valeurs garanties

Caractéristiques générales

Couple pleine charge 0 LB-FT
Intensité à vide 0 A
Rés. ligne-ligne @ 25° C 9,18 Ohms A Ph / 0 Ohms B Ph
Hausse de temp. à charge nominale 22° C
Hausse de temp. au facteur de service charge
Configuration de départ DOL
Couple rodage 17,6 LB-FT
Couple de démarrage 10,1 LB-FT
Couple rotor verrouillé 11,8 LB-FT
Intensité de démarrage 17,5 A

Caractéristiques de charge

Charge nominale 0% 25% 50% 75% 100% 125% 150% S.F.
Facteur de puissance 8,0 34,0 54,0 67,0 74,0 79,0 82,0 0,0
Rendement 0,0 75,4 84,6 87,1 87,7 87,2 86,0 0,0
Régime (tr/min) 1 800 1 791 1 783 1 773 1 765 1 754 1 742 0
Ampères de ligne 1,26 1,34 1,53 1,79 2,14 2,53 2,95 0,00

Courbes de performance

Pièces

Numéro de pièce Description Quantité
36FN3000C01SP EXFN, PLASTIC, 5.25 OD, .912 ID 1,000 EA
51XW2520A12 SCREW, HEX SER SLT HD, ZN, 1/4-20 X .75 2,000 EA
HA1005A03SP SLINGER, OD 1.750, ID .938, 205 BRG 1,000 EA
LB1624 COMBINED WARNING LABEL, ISO/ANSI PICTOGR 1,000 EA
MN416A01 TAG-INSTAL-MAINT no wire (2400 bx)4/22 1,000 EA

Accessoires

Numéro de pièce Description Prix courant
36-1037 C FACE KIT 235,00 USD