Les fichiers de dessin pour ce produit sont actuellement indisponibles.
Pour obtenir une assistance supplémentaire, veuillez contacter votre bureau de vente Baldor local.
AEM2238-4
10HP, 1765RPM, 3PH, 60HZ, 256U, 0932M, TEFC, F1
PDF du pack d’informations sur les produits
Ship Weight | 245.000 LB |
---|---|
UPC | 781568116975 |
Spécifications
Catalog Number
AEM2238-4
Enclosure
TEFC
Frame
256U
Frame Material
Cast Iron
Frequency
60.00 Hz
Motor Letter Type
Three Phase
Output @ Frequency
10.000 HP @ 60 HZ
Phase
3
Synchronous Speed @ Frequency
1800 RPM @ 60 HZ
Voltage @ Frequency
460.0 V @ 60 HZ
Haz Area Class and Group
None
Haz Area Division
Not Applicable
Agency Approvals
UR
CSA
CSA
Ambient Temperature
65 °C
Auxillary Box
No Auxillary Box
Auxillary Box Lead Termination
None
Base Indicator
Rigid
Bearing Grease Type
Polyrex EM (-20F +300F)
Blower
None
Current @ Voltage
12.200 A @ 460.0 V
Design Code
B
Drip Cover
No Drip Cover
Duty Rating
CONT
Efficiency @ 100% Load
91.7 %
Electrically Isolated Bearing
Not Electrically Isolated
Feedback Device
NO FEEDBACK
High Voltage Full Load Amps
12.2 a
Front Face Code
Standard
Front Shaft Indicator
None
Heater Indicator
No Heater
Insulation Class
F
Inverter Code
Inverter Ready
IP Rating
NONE
KVA Code
H
Lifting Lugs
Standard Lifting Lugs
Locked Bearing Indicator
Locked Bearing
Motor Lead Exit
Ko Box
Motor Lead Termination
Ring Terminals
Motor Lead Quantity/Wire Size
3 @ 12 AWG
Motor Type
0932M
Mounting Arrangement
F1
Number of Poles
4
Overall Length
23.11 IN
Power Factor
82
Product Family
Automotive (Not For DC)
Pulley End Bearing Type
Ball
Pulley Face Code
Standard
Pulley Shaft Indicator
Standard
Rodent Screen
None
Service Factor
1.00
Shaft Diameter
1.375 IN
Shaft Extension Location
Pulley End
Shaft Ground Indicator
No Shaft Grounding
Shaft Rotation
Reversible
Shaft Slinger Indicator
Shaft Slinger
Speed
1765 rpm
Speed Code
Single Speed
Motor Standards
NEMA
Starting Method
Direct on line
Thermal Device - Bearing
None
Thermal Device - Winding
None
Vibration Sensor Indicator
No Vibration Sensor
Winding Thermal 1
None
Winding Thermal 2
None
Plaque signalétique
CAT.NO. | AEM2238-4 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 09T036Z993G1 | ||||||||||||||||||||||
VOLTS | 460 | ||||||||||||||||||||||
AMP | 12.2 | ||||||||||||||||||||||
RPM | 1765 | HP | 10 | ||||||||||||||||||||
FRAME | 256U | HZ | 60 | PH | 3 | ||||||||||||||||||
SER.F. | 1.00 | CODE | H | DES | B | CL | F | ||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 91.7 | PF | 82 | ||||||||||||||||||||
G.MIN.EFF | 90.2 | CC | 010A | ||||||||||||||||||||
RATING | 65C AMB-CONT | ||||||||||||||||||||||
LUBRICATION | POLYREX EM | ||||||||||||||||||||||
DE | 6309 | ODE | 6208 | ||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC | SER. # | |||||||||||||||||||||
NP1404 |
Performance
Performance à 460 V, 60 Hz, 10 hp
Performance typique; pas de valeurs garantiesCaractéristiques générales
Couple pleine charge
0 LB-FT
Intensité à vide
0 A
Rés. ligne-ligne @ 25° C
1,02 Ohms A Ph / 0 Ohms B Ph
Hausse de temp. à charge nominale
33° C
Hausse de temp. au facteur de service charge
Configuration de départ
DOL
Couple rodage
99,2 LB-FT
Couple de démarrage
40,6 LB-FT
Couple rotor verrouillé
51,3 LB-FT
Intensité de démarrage
79,1 A
Caractéristiques de charge
Charge nominale | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 125% | 150% | S.F. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facteur de puissance | 7,0 | 47,0 | 70,0 | 80,0 | 83,0 | 85,0 | 86,0 | 0,0 |
Rendement | 0,0 | 85,8 | 90,8 | 92,0 | 91,7 | 91,0 | 89,9 | 0,0 |
Régime (tr/min) | 1 799 | 1 793 | 1 786 | 1 778 | 1 770 | 1 760 | 1 750 | 0 |
Ampères de ligne | 4,90 | 5,62 | 7,27 | 9,50 | 12,20 | 15,00 | 18,00 | 0,00 |
Courbes de performance
Pièces
Numéro de pièce | Description | Quantité |
---|---|---|
09FN3001D01SP | EXTERNAL FAN, PLASTIC (COMES W/SCREW FRO | 1,000 EA |
09GS1010 | GASKET, DWG, LEADWIRE SEPERATOR | 1,000 EA |
51XW2520A12 | .25-20 X .75, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD | 4,000 EA |
HW1001A31 | LOCKWASHER 5/16, ZINC PLT.591 OD, .319 I | 2,000 EA |
LB1624 | COMBINED WARNING LABEL, ISO/ANSI PICTOGR | 1,000 EA |
MN416A01 | TAG-INSTAL-MAINT no wire (2400 bx)4/22 | 1,000 EA |
Accessoires
Numéro de pièce | Description | Prix courant |
---|---|---|
09-1309 | C FACE KIT | 674,00 USD |