Les fichiers de dessin pour ce produit sont actuellement indisponibles.
Pour obtenir une assistance supplémentaire, veuillez contacter votre bureau de vente Baldor local.
2048-153D
1.5HP, 3600RPM, 3PH, 60HZ, 3516M, 3516M, TEFC
PDF du pack d’informations sur les produits
Ship Weight | 76.000 LB |
---|---|
UPC | 781568127704 |
Spécifications
Frequency
60.00 Hz
Nameplate Output
1 1/2
Number of Poles
2
Phase
3
Speed
3450 rpm
Voltage
208 V
230 V
460 V
230 V
460 V
Plaque signalétique
CAT.NO. | 2048-153D | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1 1/2 | VOLTS | 208-230/460 | |||||||||||||||||||||
PHASE | 3 | AMPS | 5-4.6/2.3 | |||||||||||||||||||||
HZ | 50//60 | RPM | 3000//3600 | |||||||||||||||||||||
SER.NO | ||||||||||||||||||||||||
SPEC. | B2-3C | |||||||||||||||||||||||
NP3118 |
Performance
Performance à 460 V, 60 Hz, 1,5 hp
Performance typique; pas de valeurs garantiesCaractéristiques générales
Couple pleine charge
0 LB-FT
Intensité à vide
0 A
Rés. ligne-ligne @ 25° C
11,8 Ohms A Ph / 0 Ohms B Ph
Hausse de temp. à charge nominale
63° C
Hausse de temp. au facteur de service charge
70° C
Configuration de départ
DOL
Couple rodage
9 LB-FT
Couple de démarrage
6,5 LB-FT
Couple rotor verrouillé
7,2 LB-FT
Intensité de démarrage
16 A
Caractéristiques de charge
Charge nominale | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 125% | 150% | S.F. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facteur de puissance | 21,0 | 43,0 | 59,0 | 71,0 | 79,0 | 83,0 | 86,0 | 81,0 |
Rendement | 0,0 | 52,2 | 66,7 | 72,7 | 75,5 | 76,2 | 76,1 | 75,9 |
Régime (tr/min) | 3 595 | 3 558 | 3 528 | 3 496 | 3 461 | 3 424 | 3 382 | 3 439 |
Ampères de ligne | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,10 | 2,40 | 2,80 | 3,20 | 2,64 |
Courbes de performance
Performance à 460 V, 60 Hz, 1,5 hp
Performance typique; pas de valeurs garantiesCaractéristiques générales
Couple pleine charge
0 LB-FT
Intensité à vide
0 A
Rés. ligne-ligne @ 25° C
11,8 Ohms A Ph / 0 Ohms B Ph
Hausse de temp. à charge nominale
63° C
Hausse de temp. au facteur de service charge
70° C
Configuration de départ
DOL
Couple rodage
9 LB-FT
Couple de démarrage
6,5 LB-FT
Couple rotor verrouillé
7,2 LB-FT
Intensité de démarrage
16 A
Caractéristiques de charge
Charge nominale | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 125% | 150% | S.F. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facteur de puissance | 21,0 | 43,0 | 59,0 | 71,0 | 79,0 | 83,0 | 86,0 | 81,0 |
Rendement | 0,0 | 52,2 | 66,7 | 72,7 | 75,5 | 76,2 | 76,1 | 75,9 |
Régime (tr/min) | 3 595 | 3 558 | 3 528 | 3 496 | 3 461 | 3 424 | 3 382 | 3 439 |
Ampères de ligne | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,10 | 2,40 | 2,80 | 3,20 | 2,64 |
Courbes de performance
Pièces
Numéro de pièce | Description | Quantité |
---|---|---|
LB1624 | COMBINED WARNING LABEL, ISO/ANSI PICTOGR | 1,000 EA |
HW1001A31 | LOCKWASHER 5/16, ZINC PLT.591 OD, .319 I | 1,000 EA |
G8AP1003A01SP | TOOL REST | 1,000 EA |
B2FH2806A01SP | CONTACT WHEEL GUARD | 1,000 EA |
B2FH2801A01SP | GRINDER GUARD, MACH | 1,000 EA |
B2AP3003A01SP | IDLER WHEEL -- BELT GRINDER | 1,000 EA |
MN902 | MANUAL FOR BELT GRINDERS | 1,000 EA |
B2AP5001A01SP | CONTACT WHEEL ASSY WITH RUBBER THREAD | 1,000 EA |
XY7510A12SP | 3/4-10 NUT R.H. HEX (NC) ZINC PLATED | 1,000 EA |
AB248 | ABRASIVE BELT, 2" X 48", 80 GRIT,CERAMIC | 1,000 EA |
B2FH2810A01SP | GUARD (HALF) MACHINED, USE W/B2FH2811A01 | 1,000 EA |
B2FH2808A01SP | GUARD COVER, MACH | 1,000 EA |
Accessoires
Numéro de pièce | Description | Prix courant |
---|---|---|
GA16 | PEDESTAL INDUSTRIAL, CAST IRON 6" - 10" | 838,00 USD |
GA14 | PEDESTAL FABRICATED STEEL W/SHELVES | 677,00 USD |
GA20 | PEDESTAL INDUSTRIAL, CAST IRON 8"-14" | 1 375,00 USD |
GA20E | PEDESTAL LIGHT INDUSTRIAL,STEEL | 632,00 USD |
AB248 | 2' X 48' 80 GRIT GRINDER BELT | 85,00 USD |