Moteurs polyvalents
La famille de moteurs polyvalents de Baldor à gros moteurs c.a. à induction a de nombreuses puissances nominales de série et une vaste gamme de modèles préfabriqués prêts pour la commande à délai de livraison court. Les données de rendement, les dessins, etc., sont facilement disponibles pour assurer que le bon moteur est choisi pour votre application. Des modifications des caractéristiques courantes sont disponibles sur la famille complète de produits pour s’adapter à une grande variété de besoins industriels.
Caractéristiques
- Montage F1, indice de protection IP54, isolation de Classe F / élévation de température de Classe B
- Construction en fonte
- Bornier principal NEMA 4 avec cosse de terre, bornier auxiliaire avec barrette de bornes
- Capteur de température à résistance d’enroulement - 2 par phase, 100 ohms, 3 fils de platine
- Emplacements pour capteurs de température à résistance de palier, paliers à billes graissés, palier isolé à l’extrémité opposée de l’entraînement
- Radiateurs d’ambiance 100-125V/200-240V pour fonctionner à 120/240V
- Homologué CSA, approprié pour l'usage sur l'onduleur 10:1 VT* (consulter l'usine pour la plage de vitesses à couple constant du produit polyvalent personnalisé)
- 1.15SF sur onde sinusoïdale et 1.0SF sur VFD*
- Construction de rotor en aluminium moulé ou en alliage cuivre/cuivre
- Montage sur pied avec alésages et emplacements pour vis de calage verticales
- Montage sur pied à double alésage
- Peinture époxyde modifiée spécialement formulée avec protection UV
Common industries
- Mining, Aggregate and Cement
- Forest, Pulp and Paper
- Power Generation
- Air Handling
- Water and Wastewater
Applications courantes
- Compresseurs
- Pompes
- Ventilateurs
- Convoyeurs
- Manutention
- Machine outil