Moteurs à puissance fractionnaire
Ces moteurs c.c. à puissance fractionnaire et à châssis NEMA sont disponibles en deux modèles : à inducteur bobiné et à aimant permanent. Les modèles à inducteur bobiné sont disponibles jusqu’à 3 HP et les modèles à aimant permanent sont disponibles jusqu’à 5 HP. Tous sont conçus pour un fonctionnement à vitesse réglable à partir des commandes SCR. Les applications incluent les convoyeurs, les extrudeuses, le matériel d'emballage, les mélangeurs, les enrouleurs, les presses à imprimer et les pompes doseuses. La plupart des modèles sont conçus pour accueillir un tachymètre pour les applications en boucle fermée, sont accompagnés d’armatures de 90 ou 180 VCC et ont une plage de vitesses à couple constant de 20:1.
Industries courantes
- Matières plastiques
- Impression
- Emballage
Applications courantes
- Usage général, y compris les convoyeurs
- Matériel de manutention des matériaux
- Machines d'emballage