Moteurs pour aimant de levage
Les générateurs d’aimant de levage Baldor fournissent la puissance pour les électro-aimants de levage utilisés dans les installations de ferraille et de manutention de métal en vrac. Les moteurs horizontaux peuvent être ceinturés depuis le moteur diesel ou les moteurs avec C-faces peuvent être couplés à l’entraînement PTO de la grue. Les générateurs c.c. standard sont disponibles jusqu’à 2200 kW et sont offerts avec une variété de choix de tension
Features
- For crane mounted lifting magnets
- Drip Proof Fully Guarded Enclosure
- 230V DC Output
- 5 – 40kW
- Class H insulation with Class F temperature rise
industries courantes
- Industrie métallurgique
Applications courantes
- Aimants de levage montés sur grue pour les recycleurs et les aciéries.